Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Die Person verwendet die Simcenter-Testsoftware in einem SimRod
Simcenter

Modellbasierte Systemtests

Integrieren Sie virtuelle Simulationen in physische Tests.

Optimierung und Verfeinerung der Produktleistung

Als Reaktion auf die wichtigsten Markttreiber — Energieeffizienz, Sicherheit und Leistung — enthalten viele Produkte jetzt Steuerungen und elektronische Komponenten, die dazu beitragen, die Produktleistung zu optimieren oder den Markencharakter zu verfeinern. Der weit verbreitete Einsatz fortschrittlicher Steuerungssysteme erhöht die Komplexität der Produktentwicklung, Simulation und Prüfung.

Um Systemtests in jeder Entwicklungsphase des modellbasierten Entwicklungsprozesses zu beschleunigen, erweitert Simcenter sein Portfolio um Funktionen für modellbasierte Systemtests. Durch die Integration von Test und Simulation in einer einzigen Umgebung zur Validierung der Produktleistung können Testkosten und Risiken reduziert, die Produktivität gesteigert und zusätzliche Systemeinblicke gewonnen werden. Modellgestützte Systemtests maximieren die Konsistenz der verwendeten Tools und Methoden und bieten gleichzeitig eine äußerst agile mechatronische Systementwicklungsumgebung. Es ermöglicht auch eine attributspezifische Bewertung mithilfe virtueller Modelle, kombinierter virtuell-physischer Modelle und physischer Prototypen.

Effiziente Kombination von Test und Simulation für die modellbasierte Entwicklung

Diese einzigartige Lösung vereint physische Tests und Simulationen in einer Umgebung, um die Entwicklung zu beschleunigen, indem sie erweiterte technische Einblicke bietet.

Modellbasierte Systemtests-Website

On-Demand-Webinar

System-in-the-Loop-Tests

Die Fahrzeugsubsystemintegration ist der komplexe Prozess, bei dem Komponenten und Subsysteme zu einem integrierten System zusammengeführt werden, um sicherzustellen, dass sie alle wie vorgesehen zusammenarbeiten. Angesichts der wachsenden Anzahl von Produktvarianten ist es einfach keine Option, Integrationsprobleme spät im Design zu entdecken.

Darstellung des System-in-the-Loop-Tests.

Entdecken Sie modellbasierte Systemtestprodukte

Verwandte Ressourcen