Das Verfahren der additiven Fertigung (AM) verändert die Art und Weise, wie Produkte hergestellt werden. Es ist ein Herstellungsverfahren, bei dem Produkte Schicht für Schicht mit einer speziellen Maschine aufgebaut werden. Heute ist AM immer noch hauptsächlich eine Forschungs- und Entwicklungstätigkeit, da dieser Prozess nach wie vor teuer und langsam ist, sodass er nicht für große Projekte wie in der Automobilindustrie eingesetzt werden kann. Industrielle Anwendungen sind jedoch bereits mit dem Drucken komplexer Teile verbunden, die mit traditionellen Methoden nur schwer herzustellen sind. Das primäre Ziel ist es, Teile herzustellen, die leicht sind und gute mechanische Eigenschaften haben. Die Reparatur von Teilen, die zuvor mit traditionellen Verfahren hergestellt wurden, kann aufgrund der Einzigartigkeit jeder Komponente ebenfalls eine wertvolle Anwendung von AM sein. Neue revolutionäre Maschinen und Prozesse bringen AM schnell von der Prototypenumgebung in die Produktion.
Die Simulationsfunktionen für die additive Fertigung in Simcenter können Ihnen helfen, Verzerrungen und Defekte vorherzusagen, bevor Teile gedruckt werden, wodurch die Anzahl der Testdrucke reduziert und die Qualität des endgültigen Drucks verbessert wird.
Podcast über Additive Fertigung
Erfahren Sie mehr über die additive Fertigung in vielen Branchen.