Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Simcenter Material Modeler?

Simcenter Material Modeler ermöglicht es Ingenieuren, Rohmaterialtestdaten schnell und zuverlässig in robuste, simulationsfähige Materialmodelle umzuwandeln.

Intuitive Arbeitsabläufe, automatische Kurvenanpassung und integrierte Validierungssimulation optimieren die Materialcharakterisierung in multiphysikalischen Anwendungen. Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, verbessern Sie die Simulationsgenauigkeit und ermöglichen Sie bessere Konstruktionsentscheidungen.

Software-Screenshot der Material Modeler Multiphysics Software von Simcenter.

Generieren Sie originalgetreue, validierte Materialmodelle

Schlecht kalibrierte Materialmodelle beeinträchtigen die Zuverlässigkeit der Simulation. Simcenter Material Modeler nutzt integrierte virtuelle Proben zur Validierung, um genaue Materialparameter zu gewährleisten und die Zuverlässigkeit nachgelagerter CAE-Prozesse zu erhöhen.

Demokratisieren Sie Materialdaten im gesamten Unternehmen

Simcenter Material Modeler ist eng in Simcenter Material Data Center integriert, um validierte Materialdaten zu speichern, zu verwalten und gemeinsam zu nutzen — um Konsistenz zu gewährleisten, Doppelarbeit zu vermeiden und Erkenntnisse im gesamten Unternehmen zu bewahren.

Beschleunigen Sie die Entwicklung von Materialmodellen

Die Verarbeitung roher Testdaten ist iterativ und fachkundeabhängig. Simcenter Material Modeler automatisiert die Datenvorbereitung, Kurvenanpassung, Kalibrierung und Validierung — um den Aufwand, die Durchlaufzeiten und die Kosten für die Erstellung von Materialmodellen zu reduzieren.

Highlights

Formatunabhängiger experimenteller Datenimport

Simcenter Material Modeler unterstützt den nahtlosen Import von experimentellen Testdaten in mehreren Dateiformaten — einschließlich CSV-, Excel- und Solver-nativen Formaten —, um Kompatibilitätsbarrieren zu beseitigen. Ingenieure können Daten aus verschiedenen Testquellen und Geräten in einem einzigen, einheitlichen Arbeitsablauf konsolidieren. Beschleunigen Sie die Materialcharakterisierung ohne zeitaufwändige manuelle Datenkonvertierung oder Neuformatierung.

Die Simcenter Material Modeler-Benutzeroberfläche zeigt den Import experimenteller Daten in mehreren Formaten mit CSV-, Excel- und systemeigener Dateiunterstützung.

Einfache Datenaufbereitung

Simcenter Material Modeler automatisiert Arbeitsabläufe zur Vorbereitung und ermöglicht es Ingenieuren, mühelos Mittelwertkurven zu glätten, zu skalieren, zu verschieben und zu generieren. Fortschrittliche mathematische Modelle bieten eine leistungsstarke Lösung für die Extrapolation und Anpassung von Materialprüfkurvendaten, um spezifische Anforderungen an saubere, konsistente Eingaben zu erfüllen, die für eine genaue Materialcharakterisierung bereit sind.

Simcenter Material Modeler elastoplastisches Modul, das Kurvenglättung, Mittelwertbildung, Skalierung und Kurvenanpassung mehrerer Modelle anhand von Spannungs-Dehnungs-Daten zeigt.

Modellierung der Nichtlinearität von Materialien

Simcenter Material Modeler bietet eine umfangreiche Palette an physikbasierten konstitutiven Modellen, die elastoplastisches, hyperelastisches, viskoelastisches und viskoplastisches Verhalten abdecken. Benutzer können Dehnraten- und temperaturabhängige Kurven definieren. Nutzen Sie die Multiskalenmodellierung für Polymere, Elastomere und Verbundwerkstoffe, um konsistente Materialdefinitionen in Struktur- und Fertigungssimulationen zu ermöglichen.

Die hyperelastische Anpassungsschnittstelle von Simcenter Material Modeler zeigt die Modellkalibrierung von Yeoh, Neoh, Mooney-Rivlin, Signorini, Ogeden, Gent und Arruda-Boyce.

Erweiterte Fehlercharakterisierung

Simcenter Material Modeler ermöglicht die Generierung von Formgrenzdiagrammen und eine präzise Fehlermodellierung anhand branchenüblicher Kriterien, einschließlich BiQuad-, GISSMO- und Johnson-Cook-Modellen. Ingenieure können Triaxialitätsparameter definieren und extrahieren, um das Bruch- und Schädigungsverhalten von Materialien präzise zu erfassen und hochgenaue Simulationsergebnisse für Crash-, Umformungs- und Strukturanwendungen zu ermöglichen.

Simcenter Material Modeler BiQuad Ausfallmodell, das die Triaxialitätskurve von Bruchspannung und Spannung für Steel in Radioss zeigt.

Flexible, löserfähige Ausgänge

Simcenter Material Modeler generiert simulationsbereite Materialkarten, die mit mehreren kommerziellen Solvern kompatibel sind — darunter Radioss, LS-Dyna, Optistruct, Abaqus, Ansys und AutoForm — für den einfachen Einsatz in diversen CAE-Umgebungen ohne manuelle Nacharbeit oder Datenübersetzung.

Simcenter Material Modeler generiert Abaqus-kompatible hyperelastische Materialkarten für Naturkautschuk mit Export mehrerer Modelle.

Entdecken Sie, wie andere Simcenter Material Modeler verwenden

Select...

Simcenter Material Modeler in der Automobil- und Transportbranche

Autohersteller verlassen sich auf genaue Materialmodelle für Crash- und Haltbarkeitssimulationen. Simcenter Material Modeler charakterisiert Metalle, Polymere und fasergefüllte Verbundwerkstoffe, die in Karosserieteilen, Stoßfängern und Innenräumen verwendet werden. Es erfasst elastoplastisches und ratenabhängiges viskoplastisches Verhalten, das für präzise Prognosen zur Crashsicherheit, leichtere Entscheidungen und eine schnellere virtuelle Validierung entscheidend ist.

Zwei Autos, ein blaues und ein schwarzes, sind in einen Auffahrunfall auf einer asphaltierten Straße verwickelt. Die blaue Motorhaube ist zerknittert und die vordere Stoßstange ist beschädigt, während die hintere Stoßstange des schwarzen Autos ebenfalls beschädigt ist.