Direkt zum Hauptinhalt

Warum PM-ANALYZE?

Mit PM-ANALYZE visualisieren und analysieren Sie Prozessdaten, erkennen Schwachstellen, reduzieren Ausfallzeiten und optimieren Ihre Prozesse für maximale Effizienz und Qualität. Interaktive Diagramme, statistische Auswertungen und ein elektronisches Schichtbuch sichern die Dokumentation. Berichte erstellen Sie per Klick – für einfache, datenbasierte Entscheidungen. Mit PM‑ANALYZE werden Prozessdaten zu umsetzbaren Erkenntnissen.

Darstellung eines PM-ANALYZE Dashboards mit Balken- und Kuchendiagrammen sowie einzelnen Variablenwerten.

Datentransparenz

Sorgen Sie mit PM‑ANALYZE für Datentransparenz. Durch die Visualisierung und Analyse von Produktionswerten und ‑meldungen erhalten Sie den Überblick, den Sie benötigen, um Schwachstellen zu erkennen und Ihre Abläufe zu optimieren.

Reduzierung von Stillstandszeiten

Durch intelligente Analysen von Prozessdaten und Alarmen werden Störungsursachen schnell erkannt. Stillstandszeiten werden effektiv reduziert und die Anlagenverfügbarkeit nachhaltig gesteigert.

Lückenlose Dokumentation

Interaktive Diagramme, statistische Analysen und ein elektronisches Schichtbuch sorgen für optimalen Überblick. In Verbindung mit integrierten Berichtsfunktionen gewährleistet dies eine lückenlose Dokumentation aller Ereignisse.

Ausgewählte Funktionen

Umfassende Visualisierungen

PM-ANALYZE bietet eine Vielzahl von Darstellungsoptionen für Prozess-KPIs. Dazu gehören interaktive Diagramme für Trends, Kennlinien und Verteilungen. Endbenutzer können Dashboards online zusammenstellen, um sie an ihre täglichen Anforderungen anzupassen. Einmal erstellt werden diese zentral gespeichert und stehen automatisch auf allen Clients zur Verfügung – entweder direkt im HMI oder überall im Browser.

Display of a pie chart in PM-ANALYZE with customization options.

Elektronisches Schichtbuch

Das integrierte elektronische Schichtbuch dient der systematischen Dokumentation von Ereignissen und Aufgaben während des Schichtbetriebs. Relevante Ereignisse werden erfasst, Verantwortlichkeiten nach klaren Regeln zugewiesen und Maßnahmen vollständig nachverfolgt. Die lückenlose Historie gewährleistet die Nachvollziehbarkeit betrieblicher Abläufe auch bei wechselndem Personal im Schichtbetrieb.

Examples of entries in the PM-ANALYZE shiftbook

Flexible Systemkonfigurationen

PM‑ANALYZE passt sich flexibel Ihrer Systemlandschaft an – von Einzelplatz- bis zu anlagenübergreifenden Mehrplatzsystemen. Es integriert sich nahtlos in bestehende Basissysteme und verarbeitet Prozesswerte, Meldungen und Bedienprotokolle aus verschiedensten Quellen. Die modulare Architektur gewährleistet eine optimal anpassbare Lösung für unterschiedlichste industrielle Umgebungen und Anforderungen.

PM-ANALYZE Systemarchitecture

Automatisches Berichtswesen

Intelligent aufbereitete Prozessdaten bilden die Basis für automatisch generierte Berichte. Dynamische Zeitpläne definieren den jeweiligen Berichtszeitraum – egal ob Tages-, Monats-, Jahres-, Schicht- oder Ereignisbericht. Zum festgelegten Zeitpunkt werden die Berichte automatisch mit den berechneten Kennzahlen, verdichteten Prozesswerten und Meldungen befüllt und ausgegeben – ganz ohne manuellen Eingriff.

Schematic representation of automated report generation. Reports are generated based on a schedule and a template.

Offen und sicher

Nutzen Sie PM‑ANALYZE als intelligente Datenplattform zur Verbindung mit externen Systemen via REST API, OPC UA oder MQTT. Integrieren Sie Prozesswerte, Meldungen, Bedienprotokolle und KPIs direkt in übergeordnete Systeme – natürlich basierend auf modernen Sicherheitsstandards.

Structure of a distributed PM-ANALYZE system

Entdecken Sie wie Andere PM‑ANALYZE nutzen

Select...

PM-ANALYZE in der Wasser- und Abwasserindustrie

In der Wasser- und Abwasserwirtschaft gelten strenge Berichtspflichten. PM‑ANALYZE erfüllt diese durch automatisch erstellte Tages-, Monats- und Jahresberichte in einheitlicher Form. So werden gesetzliche Nachweispflichten zuverlässig erfüllt. Das elektronische Schichtbuch, online konfigurierbare Dashboards und Laborwertformulare sorgen für maximalen Komfort – vollständig integriert direkt im HMI.

The image shows various applications of water and wastewater.

Häufig gestellte Fragen