Direkt zum Hauptinhalt

Warum PM-CONTROL?

In der heutigen Produktionswelt ist Effizienz der Schlüssel zum Erfolg. Wählen Sie PM‑CONTROL, um Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren, Risiken zu minimieren und eine konstant hohe Produktqualität zu gewährleisten. Erfüllen Sie zudem mühelos regulatorische Anforderungen wie elektronische Signaturen, Rezeptversionierung und Änderungsprotokolle. PM‑CONTROL ist die intelligente Entscheidung für eine effizientere und sicherere Produktion.

Darstellung des Controls von PM-CONTROL zur Anzeige und Bearbeitung von Rezepten in der Ansicht Audit Trails.

Konfigurieren statt Programmieren: Schnell & einfach

Ob Engineering, Rezepturerstellung oder Auftragsverwaltung zur Laufzeit – Sie konfigurieren alles intuitiv über benutzerfreundliche Oberflächen. Leistungsfähige Assistenten unterstützen Sie bei der Erledigung komplexer Aufgaben.

Nahtlose HMI-Integration

Leistungsstarke Controls fügen sich nahtlos in Ihre HMI-Oberfläche ein. Dank umfassender Gestaltungsmöglichkeiten passen sie sich vollständig an Ihr Bedienkonzept an und schaffen so ein funktionales, durchgängiges Design.

Skalierbares Server-Backend

Gestützt durch eine skalierbare Serverarchitektur wächst PM‑CONTROL mit Ihren Anforderungen – egal ob Einzelplatz- oder Mehrplatzsystem. Leistungsfähige Schnittstellen sorgen für nahtlose Integration in Planungssysteme.

Ausgewählte Funktionen

Rezeptmanagement

PM‑CONTROL bietet ein flexibles Rezeptmanagement, das nahtlos in WinCC integriert ist. Produktionssollwerte werden kontrolliert an verbundene HMI-Systeme übertragen, auch bei komplexen Rezepturen mit mehreren Zielen. Der integrierte Audit Trail, elektronische Signaturen und automatische Versionierung machen PM‑CONTROL ideal für die regulierte Industrie.

Übersicht der Parameter eines Rezepts mit den Parameterwerten für jeden Schritt.

Rezeptschritte

PM‑CONTROL ermöglicht die detaillierte Definition von Rezeptschritten, um komplexe Produktionsabläufe präzise zu steuern. Jeder Schritt enthält spezifische Parameter, Sollwerte, Aktionen und Wartezeiten. Reihenfolge und Abhängigkeiten von Schritten sind flexibel konfigurierbar.

Darstellung von Rezeptschritten in PM‑CONTROL

Planung von Produktionsaufträgen

Produktionsaufträge werden über standardisierte Schnittstellen aus Ihrer Planung in die flexible Auftragsplanung von PM‑CONTROL übernommen. Alternativ können Aufträge vollständig autark im SCADA-System geplant und ausgeführt werden – Sie behalten die volle Kontrolle unabhängig von der Verfügbarkeit von MES und ERP. Die integrierte Planungsübersicht sorgt für einen optimalen Überblick direkt in Ihrem HMI.

Planungsübersicht von PM-CONTROL Aufträgen über mehrere Produktionseinheiten.

Modular erweiterbar

Um Qualitätsstandards im gesamten Produktionsprozess einzuhalten, kann durch PM‑CONTROL die Verwaltung der Sollwerte mit der chargenbezogenen Erfassung der Istwerte aus der Produktion ergänzt werden. Das modulare Systemkonzept rund um eine offene, zentrale Datenplattform sorgt für den erforderlichen Spielraum für zukünftige Erweiterungen.

Die Darstellung zeigt den gemeinsamen Einsatz von PM‑CONTROL und PM‑QUALITY in einem verteilten System.

Offen und sicher

Nutzen Sie PM‑CONTROL als intelligente Datenplattform zur Verbindung mit externen Systemen via REST API, OPC UA oder MQTT. Diese ermöglichen die flexible Integration in MES- oder ERP-Systeme und erlauben bspw. das Anlegen von Produktionsaufträgen und Rezepten. Dadurch entsteht eine durchgängige Datenkommunikation mit automatisierten Workflows.

Das Bild zeigt die sichere Kommunikation zwischen den Komponenten von PM‑CONTROL und SIMATIC WinCC.

Entdecken Sie, wie andere PM‑CONTROL nutzen

Select...

PM‑CONTROL in der Pharmaindustrie

PM‑CONTROL ist das ideale Werkzeug für die regulierte Industrie: Durch integrierte Funktionen zur Versionierung, einfacher oder doppelter elektronischer Signaturen und Audit Trail, werden Rezept- und Auftragsänderungen lückenlos protokolliert – konform zu regulatorischen Anforderungen. So behalten Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Chargen und Rezepte.

Rows of small amber glass vials with blue caps arranged in a laboratory sample tray.

Häufig gestellte Fragen