Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIMATIC Basic IPCs?

SIMATIC Basic IPCs sind Industrie-PCs für digitale Aufgaben in industriellen Umgebungen, die Ihnen helfen, eine solide Grundlage für die Digitalisierung in der Fertigung, Prozessautomatisierung, Logistik und Laborautomatisierung zu schaffen. Herkömmliche Büro-PCs haben mit rauen industriellen Bedingungen wie Staub, hohen Temperaturen, Vibrationen und Dauerbetrieb rund um die Uhr zu kämpfen. Unsere SIMATIC Basic IPCs bieten speziell für diese Anforderungen entwickelte Hardware, die zuverlässige Leistung und Langlebigkeit bietet, sodass Sie:

  • Profitieren Sie von robuster Industriequalität, die für den 24-Stunden-Dauerbetrieb konzipiert und im Einlauf getestet wurde, um frühzeitige Ausfälle zu verhindern
  • Erzielen Sie einen wartungsfreien Betrieb mit einem lüfterlosen Design, das vor Staub schützt und den Produktlebenszyklus verlängert
  • Vereinfachen Sie die Bestellung und reduzieren Sie die Lieferzeiten mit schneller Verfügbarkeit ab Lager und vorkonfigurierten Versionen
SIMATIC Basic IPCs from Siemens

Wichtige Vorteile

Rationalisierung diverser Industriebetriebe

Reduzieren Sie den manuellen Aufwand und verbessern Sie die Datengenauigkeit, indem Sie Beratung, Überprüfung, Tests und Dokumentation in einem einheitlichen System konsolidieren, das komplexe Arbeitsabläufe in Fertigung, Logistik und Automatisierung vereinfacht.

Erzielen Sie eine höhere Zuverlässigkeit und einen längeren Lebenszyklus

Das lüfterlose Design und die robuste Konstruktion der SIMATIC Basic IPCs bieten eine dauerhafte Leistung in anspruchsvollen Umgebungen, was im Vergleich zu herkömmlichen Büro-PCs zu einer erhöhten Zuverlässigkeit und einem längeren Lebenszyklus führt.

Vereinfachen Sie die Konnektivität und Systemintegration

Nutzen Sie eine Vielzahl verfügbarer Schnittstellen für eine nahtlose Integration in neue und bestehende Systeme und erhöhen Sie so die betriebliche Flexibilität. Außerdem schließen Sie alle notwendigen Komponenten und Werkzeuge direkt ohne zusätzliche Hardware an.

Vorgestellte Funktionen