Die neue kompakte RTU-Serie SICAM A8000 CP-8010/12 basiert auf der SICAM 8-Plattform. Es wird in Niederspannungs- und Mittelspannungsschaltanlagen verwendet und ist für die Steuerung und Überwachung der Stromverteilung optimiert, d. h. als Verteilnetzautomatisierung. Das Snap-On RGB-Display CM‑8880 ermöglicht den lokalen Zugriff auf Diagnose- und Statusinformationen sowie einfache Operationen vor Ort.
Ihre Vorteile mit SICAM A8000 CP-8010/12:
• Optionale Anzeige: Ermöglicht schnelle lokale Diagnosen und einfache Bedienung vor Ort direkt am Gerät.
• Digitalisiertes RMU: Ermöglicht erweiterte Überwachung und Steuerung
• Mobilnetzkommunikation: über LTE mit GPRS-Fallback (verfügbar im CP-8012)
• Drahtlose Kommunikation
• IoT-Konnektivität: Bereitstellung von Daten über eine sichere Internetverbindung zu Cloud-basierten Diensten und Anwendungen
• Konform mit IEC 62443 und IEC 62351: Sorgt für robuste Cybersicherheit für eine sichere und gesetzeskonforme Netzautomatisierung