Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

CIGRE 2026

23.-28. August 2026 | Paris | Frankreich

Danke für Ihren Besuch. Wir sehen uns 2028.

Technologie zur Beschleunigung der Netztransformation

Der globale Bedarf an sicherer, erschwinglicher, belastbarer und nachhaltiger Energie war noch nie so wichtig wie heute, da die Stromnachfrage exponentiell wächst. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen treiben eine beispiellose Erweiterung der Rechenzentren voran. Prognosen zufolge wird sich der Stromverbrauch bis 2030 verdoppeln.

Angesichts dieser exponentiellen Nachfrage finden Sie hier einige Beispiele dafür, wie unser Siemens-Angebot den Kunden einen Mehrwert bietet:

  • +20% Netzkapazität, bis zu 40% niedrigere Investitionskosten mit Gridscale X
  • Bis zu +30% nutzbare Netzkapazität vor Investitionsausgaben mit Electrification X
  • 20% Lebenszykluseinsparung, 80% weniger Kupfer, bis zu 50% CO₂e-Reduzierung mit SIPROTEC V
  • Nachgewiesene CO₂- und Ressourcenreduzierung mit Blue GIS
  • Reduzierung der Wartungskosten um bis zu 70% und des Fernzugriffs um 38%
    Sparen mit RUGGEDCOM

Wir kombinieren reale und digitale Welten, um die Kapazität zu skalieren, die Infrastruktur zu modernisieren und die Zufriedenheit zu steigern und die Netzstabilität trotz wachsender Komplexität sicherzustellen.

Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten — besuchen Sie uns auf der CIGRE.

Erkunden Sie unsere wichtigsten Themen

Holen Sie sich jetzt Ihr kostenloses Ticket

Ihr kostenloses Ticket für CIGRE 2026 | 23.-28. August
Besuchen Sie uns am Stand A164, Ebene 1

Pressemitteilungen

  • Siemens und Electric Power Group arbeiten zusammen, um das proaktive Netzmanagement und die Widerstandsfähigkeit zu verbessern
    Klicken Sie hier
  • Siemens erhöht die Netzverfügbarkeit mit umfassender Transparenz
    Klicken Sie hier
  • Siemens fördert klimafreundliche Stromverteilung in Davos
    Klicken Sie hier
  • Electrification X von Siemens steigert die Effizienz und Sicherheit der Ladeinfrastruktur von Aral Pulse
    Klicken Sie hier
  • Siemens stärkt die Cyber-Resilienz, um die Energieversorgung kritischer Infrastrukturen sicherzustellen
    Klicken Sie hier
Lächelnder Energiearbeiter mit Schutzhelm am Telefon, überlagert mit einer stilisierten Siemens-X-Grafik auf dunkelblauem Hintergrund.

Siemens auf der Enlit Europe, 10.-12. November, Halle A.A50, Wien

Entdecken Sie, wie KI-gestützte Netze bis zu 30% mehr Kapazität freischalten und gleichzeitig Ausfälle um bis zu 30% reduzieren können.