Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SICAM A8000 CP-8031?

Die SICAM A8000 CP-8031 ist eine kompakte und skalierbare RTU, die für kosteneffiziente Automatisierungs- und Kommunikationsaufgaben in Verteilungsnetzwerken und industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Es kann als einfaches Gateway, IoT-Gateway oder Schachtcontroller verwendet werden und fügt sich nahtlos in die SICAM A8000 A8000-Systemarchitektur ein.

Die SICAM A8000 CP-8031 bietet die folgenden Vorteile:

Skalierbare und erschwingliche RTU: kompaktes Design mit flexibler Skalierbarkeit zu einem attraktiven Preis

Vielseitige Anwendungsunterstützung: nutzbar als Gateway, IoT-Gateway oder Schachtcontroller

Hochverfügbarkeit: Unterstützung für Netzwerkredundanz und Glasfaserschnittstellenmodule

Zukunftssichere und sichere Plattform: basiert auf der bewährten SICAM A8000 A8000-Technologie mit IEC 62443‑2-zertifizierter Cybersicherheit

Das graue, vertikale SICAM A8000 CP-8031-Modul hat beschriftete ETH X2/X3-, RS-232- und RS-485-Anschlüsse.

Vorteile

Kompaktes und vielseitiges RTU

SICAM CP‑8031 ist eine kompakte Linux-basierte RTU für Gateway- und IoT-Anwendungen. Es vereint Kommunikation, Automatisierung und Sicherheit und ermöglicht eine zuverlässige Datenerfassung und Integration auf engstem Raum.

Erschwingliche, kompakte RTU

SICAM CP-8031 ist eine kosteneffiziente RTU, die grundlegende Automatisierung, Kommunikation und Sicherheit in einem kompakten Gerät bietet. Sein skalierbares Design reduziert die Hardware-, Konstruktions- und Lebenszykluskosten für budgetbewusste Projekte.

Sichere Kommunikation für kritische Infrastrukturen

SICAM CP-8031 bietet starke Cybersicherheit mit Firewall, rollenbasiertem Zugriff und verschlüsselter Kommunikation. Es gewährleistet den sicheren Datenaustausch zwischen Feldgeräten und Steuerungssystemen und erfüllt moderne, aber anspruchsvolle Sicherheitsanforderungen.

Highlights

Branchen

Select...

SICAM A8000 CP-8031 in Energieversorgungsunternehmen

Die SICAM CP‑8031 ist eine kompakte und leistungsstarke RTU für Energieversorger, die den Einsatz als Feldcontroller, einfache Gateway-Lösung oder IoT-Gateway unterstützt. Es ermöglicht eine zuverlässige Überwachung, Steuerung und Datenintegration in Verteilungs- und Übertragungsnetzen und kombiniert skalierbare Leistung, sichere Kommunikation und flexible Anwendungsunterstützung.

Umspannwerk Sandersdorf

Ressourcen erkunden (auf Englisch)