Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Lächelnder Energiearbeiter mit Schutzhelm am Telefon, überlagert mit einer stilisierten Siemens-X-Grafik auf dunkelblauem Hintergrund.

Siemens auf der Enlit Europe, 10.-12. November, Halle A.A50, Wien

Entdecken Sie, wie KI-gestützte Netze bis zu 30% mehr Kapazität freischalten und gleichzeitig Ausfälle um bis zu 30% reduzieren können.

Warum SICAM A8000 CP-8010/12?

Die neue kompakte RTU-Serie SICAM A8000 CP-8010/12 basiert auf der SICAM 8-Plattform. Es wird in Niederspannungs- und Mittelspannungsschaltanlagen verwendet und ist für die Steuerung und Überwachung der Stromverteilung optimiert, d. h. als Verteilnetzautomatisierung. Das Snap-On RGB-Display CM‑8880 ermöglicht den lokalen Zugriff auf Diagnose- und Statusinformationen sowie einfache Operationen vor Ort.

Ihre Vorteile mit SICAM A8000 CP-8010/12:

• Optionale Anzeige: Ermöglicht schnelle lokale Diagnosen und einfache Bedienung vor Ort direkt am Gerät.

• Digitalisiertes RMU: Ermöglicht erweiterte Überwachung und Steuerung

• Mobilnetzkommunikation: über LTE mit GPRS-Fallback (verfügbar im CP-8012)

• Drahtlose Kommunikation

• IoT-Konnektivität: Bereitstellung von Daten über eine sichere Internetverbindung zu Cloud-basierten Diensten und Anwendungen

• Konform mit IEC 62443 und IEC 62351: Sorgt für robuste Cybersicherheit für eine sichere und gesetzeskonforme Netzautomatisierung

Vorteile

Weniger Komplexität, geringere Kosten

Die Kombination von Hardware, Software, Steuerung und Technik auf einer Plattform reduziert den Schulungsaufwand, die Schnittstellen und die Wartungskosten durch konsistentes Engineering mit SICAM Device Manager.

Kompakte, flexible und zukunftssichere RTU

Integrierte Stromversorgung und I/Os, optionales Snap-On-Display (CM‑8880), modulare I/O-Erweiterbarkeit und breite Kommunikationsoptionen ermöglichen den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen zur Energieautomatisierung.

Höchste Cybersicherheit und Betriebssicherheit

Zertifiziert nach IEC 62443, konzipiert für Umspannwerksumgebungen und entspricht modernen Sicherheitsstandards, um langfristigen Investitionsschutz und sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Highlights

Branchen

Select...

SICAM CP-8010/12 in Energieversorgungsunternehmen

SICAM CP-8010/12 unterstützt Energieversorger bei der Automatisierung von Verteilnetzen, indem es eine zuverlässige Steuerung, Überwachung und Datenaustausch in Mittelspannungsnetzen ermöglicht. Das robuste RTU-Design, die sichere Kommunikation und die standardisierten Protokolle ermöglichen eine nahtlose Integration in SCADA- und Steuerungssysteme von Versorgungsunternehmen.

Umspannwerk Sandersdorf