Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
WERBESET

SENTRON Modulares Ausrüstungsset

Security, die Sie sich leisten können!
Entdecken Sie die modularen Geräte von SENTRON zu einem attraktiven Preis!

Ein Verteiler ist das Herzstück jeder Elektroinstallation. Die Zuverlässigkeit des Schutzes hängt von der Qualität der darin installierten Geräte ab — ob zu Hause, im Büro oder in einer Industrieanlage. Indem Sie sich für bewährte Markenprodukte entscheiden, investieren Sie in Sorgenfreiheit und langfristige Sicherheit.

Das modulare Geräteset SENTRON von Siemens kombiniert drei wichtige Schutzarten in einer Komplettlösung — ideal für Installateure und Investoren, die Zuverlässigkeit zu einem vernünftigen Preis suchen.

Was ist in dem Set enthalten?

  • 5SV4344-0 Differentialschutzschalter
    — Version 3+N, 40 A, Wechselstromtyp, 30 mA Empfindlichkeit. Schützt effektiv vor gefährlichen Differenzströmen und minimiert das Risiko eines Stromschlags.
  • 5SL6316-6 Miniatur-Leistungsschalter
    — 3-polig, B16-A-Charakteristik, 6 kA Kurzschlusskapazität. Zuverlässiger Schutz für dreiphasige Stromkreise vor Überlastungen und Kurzschlüssen.
  • 3 x 5SL6116-6 Leistungsschalter
    — 1-polig, B16-A-Charakteristik, 6 kA Kurzschlusskapazität. Bewährter Schutz für einphasige Steckdosenkreise.

Bestellnummer des oben genannten Kits

Vorgeschlagener Preis

PL2: SIEP_RCD_AC

189 PLN brutto

Die Aktion läuft bis 31. August 2026 oder solange der Vorrat reicht.


Warum SENTRON wählen?

SENTRON-Produkte sind ein Synonym für Qualität, was sich in der jahrzehntelangen Präsenz von Siemens auf dem Elektromarkt zeigt. Präzise Verarbeitung, Einhaltung von Normen und eine lange Lebensdauer machen es zu einer lohnenden Wahl — heute und in Zukunft.

Bestellen Sie ein Set und probieren Sie es jetzt aus!

Radar des Produkts

Product Radar ist das offizielle Siemens-Tool, das die Suche nach Produkten unterstützt.