Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Polarion-Lösungen für agile Softwareentwicklung

Erzielen Sie Agilität und schützen Sie gleichzeitig die Qualitäts- und Compliance-Vorschriften. Halten Sie Ihren Genehmigungsprozess so schlank wie möglich, aber dennoch gesetzeskonform.

Schnelligkeit und Compliance erreichen

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und agiles Tempo werden oft als gegensätzliche Kräfte angesehen, müssen es aber nicht sein. Polarion hat sich als agile Unternehmenslösung für Organisationen bewährt, die Standards wie ISO 26262, FDA 21 CFR Part 820, IEC 62304, CMMI und SPICE erfüllen müssen und gleichzeitig das Tempo und die Flexibilität beibehalten müssen, die moderne Produktentwicklung erfordert.

Egal, ob Sie die Sorgfalt der Unternehmensführung unter Beweis stellen, Anforderungen und Testlebenszyklen verwalten oder Projekt- und Produktrisiken mindern müssen, Polarion bietet verteilten Teams die Transparenz und Rückverfolgbarkeit, um schnell handeln zu können, ohne Abstriche zu machen.

Zwei Personen sitzen in Liegestühlen mit hoher Lehne und ausklappbaren Tischen, stehen sich in einem modernen Büroraum gegenüber, halten Dokumente in der Hand, mit einer Wandgrafik von Gebäuden und technischen Diagrammen im Hintergrund.

Lösung für agile Softwareentwicklung für Unternehmen

Polarion-Enterprise-Agile-1280 x 720

Vollständige Sichtbarkeit und Kontrolle

Verfolgen Sie jede Änderung von der Anfrage bis zur Implementierung mit einem vollständigen Audit-Trail. Sehen Sie sich den Live-Status aller Projekte mit sofortiger Wirkungsanalyse und vollständiger Sichtbarkeit des Entwicklungslebenszyklus an

Polarion — Agile-Enterprise — Schnellstart — Getty Images — 1178465963-1280 x 720

Schneller Start

Importieren Sie Ihre vorhandenen Daten aus Microsoft Word oder Excel, um Ihr Product Backlog online in wenigen Minuten zu erstellen. Bringen Sie Ihr Team sofort zum Laufen, ohne langwierige Einrichtung, Migration oder Umschulung.

Polarion — Agile-Enterprise — Flexibles Reporting — GettyImages-2263817336-1280 x 720

Flexible Live-Berichterstattung

Greifen Sie auf sofort einsatzbereite Sprint- und Release-Burn-Down-Charts, Kanban-Boards, Gesamtkosten-/Schätzaggregation, Geschwindigkeitsberechnung und eine ganze Portal mit anderen Berichten und Erweiterungen. Alles kann auf Ihr Datenmodell zugeschnitten werden.

Polarion — Agile-Enterprise-Baseline — Getty Images — 2184290271

Integration und Zusammenarbeit

Verbinden Sie Teams, Tools und Workflows nahtlos. Sorgen Sie dafür, dass verteilte Teams mit Updates in Echtzeit auf dem Laufenden sind und gleichzeitig die Rückverfolgbarkeit über hybride Prozesse und Entwicklungsumgebungen hinweg gewährleistet ist.