Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

JT

JT Open Toolkit (JTTK)

Greifen Sie mit dem JT Open Toolkit, einer C++-API zum Lesen und Schreiben von ISO-konformen JT-Dateien, auf den umfangreichen Inhalt von JT-Daten in Ihren Anwendungen zu.

Die Hände einer Person, die auf einer Laptoptastatur tippen, wobei der Code auf dem Bildschirm sichtbar ist.

Warum JT Open Toolkit?

Nutzen Sie das weit verbreitete JT-Dateiformat für die Zusammenarbeit und Visualisierung von 3D-Modelldaten in Ihren Anwendungen. Das JT Open Toolkit ist eine C++-API, die es Ihren Anwendungen ermöglicht, ISO-konforme JT-Dateien zu lesen und zu schreiben.

Das JT Open Toolkit bietet Unterstützung für die Entwicklung von 64-Bit-Anwendungen unter Microsoft Windows, Linux und macOS. Käufer des JT Open Toolkits werden automatisch als kostenpflichtige Mitglieder in das JT Open-Programm aufgenommen. Softwareanbieter, die das JT Open Toolkit in Anwendungen für den Weiterverkauf verwenden möchten, können alle Bibliotheken weiterverteilen, die für die volle Nutzung der Toolkit-Funktionen erforderlich sind. Das Toolkit enthält die vollständige Dokumentation für die Toolkit-API und das PLM XML SDK. Eine umfassende Liste von Beispielprogrammen ist ebenfalls enthalten, um den Entwickler dabei zu unterstützen, sich schnell mit den Funktionen des Toolkits vertraut zu machen.

Produktumfang

Das JT Open Toolkit bietet Lese-/Schreibzugriff auf den gesamten Inhalt des JT-Dateiformats, einschließlich: Produktstruktur, Metadaten, Attribute, Detaillierungsgrade (LODs), Product Manufacturing Information (PMI) und präzise B-Rep-Geometrie.

Bleiben Sie mit PLM Components auf dem Laufenden

Lesen Sie den Blog

Gewinnen Sie neue Perspektiven auf PLM-Komponenten und den PLM-Markt im Allgemeinen.