Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Xpedition

Token-basierte Add-Ons

Greifen Sie nur dann auf zusätzliche PCB-Designfunktionen zu, wenn Sie sie benötigen, mit Token-basierten Add-Ons für Expedition. Sie haben die Möglichkeit, ein Paket mit 25 oder 50 Tokens zu kaufen, das den Zugriff auf alle Zusatzfunktionen ermöglicht.

Xpedition

Überblick über Token-basierte Add-Ons

Aktivieren Sie die fortschrittlichen Designfunktionen für Leiterplatten (PCB) mit den Expedition Token Packs. Ein Paket dieser 25 oder 50 Floating-Token ermöglicht es Xpedition-Benutzern innerhalb eines Enterprise-Cloud-Kontos, bei Bedarf auf Designfunktionen der Enterprise-Klasse zuzugreifen, ohne dass ein vollständiges Upgrade auf eine höhere Abonnementstufe erforderlich ist.

Das Expedition 25 Token Pack eignet sich am besten für einzelne Entwickler, die gelegentlich erweiterte Funktionen benötigen.

Das Expedition 50 Token Pack eignet sich am besten für kleine Teams, die häufig mit Hochgeschwindigkeitsdesign und Rigid-Flex-Designs arbeiten.

So funktioniert es:

  • Flexibler Zugang. Verwenden Sie Tokens, um erweiterte Optionen wie Hyperlynx-Signalintegrität (SI) und Rigid-Flex-Design zu aktivieren.
  • Zahlen Sie für das, was Sie verwenden. Aktivieren Sie Premium-Funktionen nur, wenn Sie sie benötigen, keine verschwendeten Investitionen.
  • Nahtlose Integration. Schalte leistungsstarke Tools direkt in Expedition frei, wodurch die Einrichtungszeit minimiert und gleichzeitig die Designeffizienz maximiert wird.

Anzahl der Tokens pro Fähigkeit:

  • Hyperluchs Pre-Layout-Signalintegrität — 15 Tokens. Analysieren Sie die Integrität des Hochgeschwindigkeitssignals vor dem Routing.
  • Hyperluchs Post-Layout-Signalintegrität — 25 Tokens. Führen Sie eine SI-Analyse nach dem Layout durch, um die Leistung zu optimieren.
  • Starrflex-Design — 10 Tokens. Entwerfen Sie mühelos komplexe Multiboard- und Flex-Schaltungen.

Tauchen Sie tiefer in dieses Thema ein

Zwei Ingenieure vor zwei Computermonitoren schauen sich die Xpedition-Standardsoftware an.

Sehen Sie sich unser aktuelles Webinar an, um mehr über den Wert von Token-basierten Add-Ons für Expedition zu erfahren.

Sehen Sie sich die Token-basierten Add-Ons für Expedition an

Token-basierte Add-Ons verbinden Flexibilität mit Leistung. Ingenieure können nur dann auf zusätzliche Funktionen für das PCB-Design zugreifen, wenn sie sie benötigen, ohne ein vollständiges Upgrade durchzuführen. Der Kauf von Tokens ermöglicht den Zugriff auf alle vier Zusatzfunktionen.

Token-basiertes Add-on
all

Post-Layout-Simulation, powered by Hyperluchs

Mit Lizenz-Tokens können Benutzer leistungsstarke Designoptionen wie die Simulation nach dem Layout nur dann aktivieren, wenn sie sie benötigen.