Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
PADS Professional für Startups

Erklärung zum Geschäftsüberblick

Die Person, die im Namen des Unternehmens eine Bewerbung für das PADS Professional Startup Program einreicht, bestätigt als rechtlicher und bevollmächtigter Vertreter des Unternehmens, dass:

  • Alle Informationen, die SISW im Namen des Unternehmens zur Verfügung gestellt wurden, sind korrekt und vollständig. Wenn sich nach Einreichung des Antrags wesentliche Informationen ändern, wird das Unternehmen SISW umgehend aktualisierte Informationen zur Verfügung stellen.
  • Sofern nicht ausdrücklich in diesem Dokument angegeben, ist das Unternehmen weder direkt noch indirekt mit verbotenen Aktivitäten verbunden.
  • Das Unternehmen steht weder direkt noch indirekt in Verbindung mit Verkaufs-, Weiterverkaufs- oder Transferaktivitäten im Zusammenhang mit Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien, der Krim und/oder Sewastopol.
  • Das Unternehmen ist nicht (i) als verweigerte Partei aufgeführt, (ii) am Import oder Export gehindert, (iii) von einer US-, EU- oder anderen Regierungsbehörde sanktioniert oder (iv) wird von einer Regierungsbehörde wegen eines Verstoßes gegen Export- oder Importbestimmungen untersucht.
  • Das Unternehmen wird die bereitgestellte Software nicht für akademische Forschung oder Projekte im Zusammenhang mit den folgenden Themen verwenden: Cybersicherheit, Verteidigung oder Nachrichtendienste; Militär, Raketen oder UAV; arktische Offshore-, Tiefsee- oder Schieferöl- oder Schiefergasexploration oder -förderung; Exportpipeline; nukleare; biologische oder chemische Waffen.