PADS Professional Premium
PADS Professional Premium erweitert die PADS Professional Professional-Umgebung um erweiterte PCB-Designfunktionen und integrierte Funktionen mit Cloud-Anbindung. Bestehende Kunden können bei Bedarf Lizenzen hinzufügen, während neue Teams Xpedition Standard als den aufwärtskompatiblen Weg in die Zukunft erkunden sollten.

Überblick über PADS Professional Premium und Premium DFM
PADS Professional Premium baut auf der PADS Professional Professional-Umgebung auf und bietet erweiterte PCB-Designfunktionen und integrierte Cloud-Connect-Funktionen, die Teams helfen, effektiver zusammenzuarbeiten und immer komplexere Designarbeiten zu bewältigen. Es ist eine praktische Option für bestehende PADS Professional Professional-Benutzer, die ihren aktuellen Arbeitsablauf ohne Unterbrechung erweitern möchten.
Für Teams, die auch eine DFM-Analyse benötigen, beinhaltet PADS Professional Premium DFM alle Funktionen von PADS Professional Premium und bietet Zugriff auf DFM-Analysen direkt aus Layout heraus. Es wird von PCBFlow von Valor unterstützt und hilft, die Übergabe von der Konstruktion zur Fertigung zu beschleunigen, indem es die Konstrukteure direkter mit den Herstellungsanforderungen und Arbeitsabläufen verbindet.
Die wichtigsten Funktionen von PADS Professional Premium DFM
Keine Installation oder Konfiguration
PADS Professional Premium DFM erfordert keine Installation oder Konfiguration als Cloud-basiertes Tool. Designer können einfach ODB++-Designdateien in die sichere Cloud-Umgebung hochladen und einen oder mehrere Hersteller auswählen, um Prozessfunktionen auf die Design for Manufacturing (DFM) -Analyse anzuwenden.
Starten Sie eine DFM-Analyse direkt aus Layout
Benutzer, deren Designs auf Connect for PADS Professional hochgeladen wurden, können eine DFM-Analyse direkt von Layout aus starten, indem sie eines der vielen DFM-Profile verwenden, die verfügbar sind über PCB-Fluss. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, werden alle erkannten Probleme im Hazard Explorer angezeigt, sodass Sie direkt zum Fehler gehen und ihn korrigieren können.
Unbegrenzte Analyse
Die Anzahl der Analysen, die Sie mit dem Tool ausführen können, ist unbegrenzt.
Generieren Sie einen PDF-Bericht
Jedes Mal, wenn eine Analyse durchgeführt wird, wird dem Connect-Projekt im Dateibereich in Connect ein leicht lesbarer PDF-Bericht der Analyseergebnisse hinzugefügt.
Erhalten Sie sofort genaue Preisschätzungen
Mithilfe des BOM Pricing and Sourcing Tools zeigt PADS Professional Premium DFM sofort aktualisierte Kosten- und Verfügbarkeitsinformationen für die Komponenten in einer Stückliste (BOM) an. PCB-Designer können die QuickPrice-Funktion verwenden, um sofortige, genaue Preisschätzungen zu erhalten.
Alles, was Sie mit PADS Professional Premium erhalten
PADS Professional Premium bietet alles, was Sie für das Design Ihrer einfachsten bis komplexesten Leiterplattendesigns benötigen. Erfahren Sie mehr über PADS Professional Premium.