Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

BEWÄHRTE METHODEN FÜR DAS PCB-DESIGN

Mitgestaltung von Elektrik/Elektronik

Die Konnektivität der elektrischen/elektronischen Systeme ermöglicht eine eng integrierte Zusammenarbeit und verhindert das Potenzial für nachgelagerte Fehler.

Hauptmerkmale des gemeinsamen Designs zwischen Elektrik und Elektronik

Verwaltung der Konnektoren

Xpedition minimiert den Aufwand für das Hinzufügen, Bearbeiten und Aktualisieren von Steckern durch die spontane Erstellung von parametrisierten Steckverbindern (gemäß IEC-Normen) mit Steckererweiterung und Änderung der Pinnummer mithilfe eines einfachen Stretch-Befehls. Der hohe Automatisierungsgrad ermöglicht es Designern, Konnektivität mithilfe von generischen Steckverbindern zu erstellen und zu ändern, ohne sich um die tatsächlichen physikalischen Details des Steckers kümmern zu müssen.

Das Steckverbindermanagement setzt einen „von Grund auf korrekt“ -Ansatz durch, wodurch Verbindungsfehler von Anfang an und zu jedem Zeitpunkt während des gesamten Systementwurfszyklus vermieden werden, und es ermöglicht das automatische Zusammenstecken und Steckerpaaren von Steckern.

Konnektoren werden intelligent verwaltet von:

  • Synchronisation zwischen der physischen Leiterplatte, der Kabelimplementierung und den Systemdesigndaten
  • Automatisierte Auswahl und Zuweisung möglicher gesteckter Stecker

Integration mehrerer Leiterplatten und Kabel

Nachdem der Designer Verknüpfungen zwischen logischen Leiterplatten und PCB-Designs auf Systemebene erstellt hat, kann der Systemdesigner damit beginnen, den Inhalt der logischen Platinen und der zugehörigen Leiterplatten-Schaltpläne mithilfe eines bidirektionalen Prozesses zu synchronisieren. Ein Synchronisationsassistent bietet die Liste der Änderungen, eine Vorschau der logischen Board-Definition und eine Farbcodierung, die den Synchronisationsstatus bestimmter Objekte verdeutlicht. Dieses Fenster bietet eine Vielzahl von Tipps zur Problemlösung und zur Bereitstellung nützlicher Informationen für neue Benutzer. Da der PCB-Schaltplan mit den zugehörigen logischen Platinen synchronisiert ist, enthält der PCB-Schaltplan Steckverbinder und Blöcke auf Systemebene, die praktisch hierarchische Blöcke sind.

Daher können Leiterplattendesigner in diese Blöcke hineingreifen und die Logik auf dem zugrunde liegenden Schaltplan definieren, um jede spezifische Funktion des Systems zu realisieren.

Der Synchronisationsprozess erfolgt nicht automatisch, sondern wird kontrolliert und gut verwaltet, sodass die Synchronisationsaufgaben nur von verantwortlichen Designern ausgeführt werden. Die Software verfolgt Änderungen zwischen den Platinen und deren Inhalt, die Konnektivität zwischen den Boards und die Pin-zu-Pin-Beziehungen zwischen den Steckverbindern.

Integriertes Kabeldesign

In einigen Mehrplatinensystemen erfolgt die Verbindung zwischen Platinen und anderen Systemkomponenten (wie Sensoren) durch Verkabelung. Die logische Systemkonnektivität kann einfach in mehrere Kabel aufgeteilt werden. Jedes logische Kabel erfordert eine physische Repräsentation. Das Tool verfügt über eine Vielzahl von Funktionen zur Automatisierung der Teileauswahl durch automatisches Hinzufügen von Drähten, Mehrfachadern, Anschlüssen, Bändern und allen anderen Kabelkomponenten für fertigungsfertige Kabelkonstruktionen, einschließlich Stücklisten und Fertigungszeichnungen. Die automatische Berechnung der Mengen (z. B. „echte“ Fertigungsdrahtlängen) stellt sicher, dass die Kabel konstruktionsbedingt korrekt sind. Eine enge Integration zwischen ECAD- und MCAD-Umgebungen ist für einen effizienten Systemdesignprozess unerlässlich. Mechanikdesigner können mit Kabeldesignern zusammenarbeiten, indem sie wichtige Konstruktionsentscheidungen austauschen, die sich gegenseitig auf das Design auswirken.

Tauchen Sie tiefer in dieses Thema ein

A person is standing in front of a whiteboard with a presentation slide displayed on it.

Das gemeinsame Design von Elektrik und Elektronik ist ein leistungsstarker Designansatz. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die digitale virtuelle Welt zusammen mit der heutigen Automatisierung zu nutzen, um unsere Designeffizienz und Optimierung bei der erfolgreichen Gestaltung der heutigen komplexen Systeme zu steigern. Lesen Sie mehr in unserem Elektro-Elektronik-Co-Design-Blog oder hören Sie sich unsere an Podcast über elektrisch-elektronisches Co-Design.