Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Schaltungssimulation

HyperLynx Analoge Mixed-Signal-Simulation

Die HyperLynx Analog-Mixed-Signal-Simulation (AMS) erweitert die standardmäßige SPICE-basierte Schaltungsanalyse, um die Fortschritte der Branche in der Leiterplattenmodellierung und -Simulation zu nutzen, die Schaltungsentwicklung zu beschleunigen und die Überprüfung zu beschleunigen, wodurch innovative Schaltungssimulationen und Analysen zur Beschleunigung des PCB-Designprozesses eingeführt werden.

Ein Werbebild für HyperLynx AMS mit einer Leiterplatte mit verschiedenen elektronischen Komponenten und blauem Hintergrund.

Analyse mit gemischten Signalen, gemischten Domänen

HyperLynx AMS bietet eine Digital-Twin-Umgebung für Systemdesign und -analyse, indem es Mixed-Signal- und Mixed-Domain-Analysen durch Unterstützung von SPICE- und VHDL-AMS-Simulationsmodellen für Zeitbereichssimulationen ermöglicht. Es modelliert elektromechanische und andere Disziplinen in einem breiteren Systemkontext, als dies normalerweise von der Schaltungssimulation im Zeitbereich unterstützt wird. Es unterstützt erweiterte parametrische Analysen zur Überprüfung der Konstruktionsleistung über die Nennbedingungen hinaus und verwendet Datenmessungen mit vollem Funktionsumfang zur Quantifizierung der Konstruktionsleistungskennzahlen.

HL-MSA-Mixed-signal Analysis image 1280x720

Ein Schema bestimmt alles

Warum einmal Schaltungen für die Simulation zeichnen und dann noch einmal, um das PCB-Layout zu steuern? HyperLynx AMS ist eng in den Xpedition-Konstruktionsablauf integriert, sodass derselbe Schaltplan, der für die Simulation verwendet wird, auch Ihr Design nahtlos in das Layout überführt.



Fortgeschrittene Konstruktionssimulation


Erweitern Sie die standardmäßige Zeit- und Frequenzbereichsanalyse, um Designempfindlichkeiten zu untersuchen, Schaltungsparameter zu überprüfen, die Fertigungsausbeute einschließlich des Eckverhaltens zu ermitteln und die Leistung im schlechtesten Fall zu analysieren. Überprüfen Sie die Leistung Ihres Designs mithilfe eines virtuellen Prototyps des Zielsystems, lösen Sie Probleme und optimieren Sie die Leistung, bevor Sie es in die Fertigung überführen



Integriert in das PCB-Layout


Wir betrachten PCB-Parasiten oft als kritische Faktoren, die das digitale Hochgeschwindigkeitsdesign beeinflussen, aber sonst nicht viel. PCB-Layout-Topologien wirken sich jedoch auch auf die Analog- und Mixed-Signal-Leistung aus. HyperLynx AMS ermöglicht es, die Auswirkungen des PCB-Layouts in die Simulation einzubeziehen und die Platine so zu analysieren, wie sie tatsächlich gebaut wird.

Vielseitige Wellenformanzeige

HyperLynx AMS beinhaltet eine leistungsstarke Wellenformdatenbank für die Bearbeitung riesiger Wellenformdateien und ist in der Lage, Gigabyte an Daten in Sekunden zu laden. Es kann sowohl analoge als auch digitale Signale auf einer gemeinsamen Zeitbasis anzeigen und mathematische Operationen mit Wellenformen durchführen. Es kann Zeit- oder Frequenzbereichsdaten aller Art anzeigen: analog, digital, Augendiagramm, Schmith-Diagramm, Polar- oder Komplexdiagramm und Histogramm.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

  • Intuitive Wellenformanzeige: Laden, Anzeigen, Suchen und Anzeigen mehrerer Datenbanken in einer einzigen Sitzung.
  • Parametrische Analyse: Einfache Verwaltung der Ergebnisse mehrerer Simulationsläufe.
  • Graphische Wellenformberechnung: Funktionsreiche Umgebung für die Anzeige und Nachbearbeitung von Simulationsergebnissen.
  • Cursor und Messwerkzeuge: Führen Sie eine Vielzahl von analogen und Mixed-Signal-Messoperationen an Wellenformen durch und zeichnen Sie sie auf.
  • Wellenform-Nachbearbeitung: Greifen Sie auf erweiterte Signalverarbeitungstools, Diagramme und Analysen zu.
  • Leistungsstarker Mixed-Signal-Wellenformvergleich: Automatischer Vergleich der Simulationsergebnisse mit einer zweifelsfrei funktionierenden Wellenform.
  • Automatisches Neuladen: Automatische Anzeige und Vergleich neuer Simulationsergebnisse mit früheren Ergebnissen während der Simulation.
  • Skripterstellung für mehr Automatisierung: Führen Sie Messungen in TCL mit Hunderten von eingebauten Funktionen durch.
HL AMS - versatile waveform 1280x720

Bewerten Sie die Wirkung von PCB-Parasiten

HyperLynx AMS ist eng in beide integriert Expeditionsdesigner und Layout der Xpedition für die Modellierung der Auswirkungen des PCB-Layouts auf analoge und digitale Hochgeschwindigkeitsschaltungen. Der Entwurfs- und Verifizierungsablauf umfasst die folgenden Schritte:

  • Simulieren Sie das ursprüngliche (schematische) Design mit idealen Verbindungen (keine Parasiten)
  • Physikalisches PCB-Design mit Layout der Xpedition
  • Extrahieren Sie parasitäre PCB-Werte aus der PCB-Datenbank mit HyperLynx Advanced Solvers
  • Hinterkommentieren Sie PCB-Parasiten in den Designer-Schaltplan
  • Führen Sie die Simulation in HyperLynx AMS erneut aus, um die Auswirkungen des PCB-Layouts zu sehen
  • Vergleichen Sie Simulationen vor und nach dem Layout, passen Sie das Layout an und wiederholen Sie bei Bedarf

Dieser komplette Entwurfs- und Verifizierungsablauf ermöglicht es, Probleme vor der Prototypenfertigung zu entdecken und zu korrigieren, wodurch sichergestellt wird, dass empfindliche Schaltungen richtig abgestimmt sind, um die Auswirkungen des PCB-Layouts einzubeziehen.

SPICE-Simulation der nächsten Stufe

SPICE-Simulation der nächsten Stufe

HyperLynx Analog/Mixed Signal Analysis (AMS) hebt die standardmäßige SPICE-basierte Schaltungsanalyse auf die nächste Stufe, indem es Fortschritte in der PCB-Modellierung und -Simulation integriert, um die Schaltungssimulation zu beschleunigen und die Mixed-Signal-Verifizierung zu beschleunigen. Mit der Fähigkeit, alles von einem einzigen Schaltplan aus zu steuern, warum sollten Sie sich die Mühe machen, Schaltungen zweimal zu zeichnen?

HyperLynx Analoges Mischsignal — Werbebild für den Blog
HyperLynx Analog-/Mischsignal

Ressourcen