Weil quasistatische Methoden das Netzwerk an einem einzigen Frequenzpunkt lösen, laufen sie schneller und können größere Strukturen verarbeiten als ihre Gegenstücke mit voller Welle. Sie werden in der Regel verwendet, um Gehäusemodelle für kleine Komponenten zu erstellen, die parasitäre Werte für alle Geräteanschlüsse enthalten, einschließlich Pin-Pin-Kupplungen für alle Pins.
Sie werden auch für analoge Anwendungen < 1 GHz verwendet, bei denen die Leiterplattenstrukturen als einzelne Elemente betrachtet werden können. Quasistatische Methoden sind ideal für analoge Anwendungen, bei denen die Leiterplattenparasiten den Schaltungsbetrieb trotz der geringen physikalischen Größe der Struktur beeinflussen.