Die elektromagnetische 3D-Simulation ist an sich schon eine wichtige Technologie, aber sie ist auch Teil eines größeren analytischen Prozesses, der bestimmt, ob ein System genügend positive Betriebsmarge hat, um zuverlässig zu funktionieren. Die Analyse einer einzelnen Struktur ermöglicht es, sie zu verstehen und für elektrische Verhaltensweisen wie Einfügedämpfung und Übersprechen zu optimieren, aber letztlich kommt es auf das Verhalten des Gesamtsystems an, nicht auf seine einzelnen Elemente.
HyperLynx Advanced Solvers sind eng integriert mit HyperLynx Signal Integrity und HyperLynx Power Integrity Flows zur Bereitstellung einer genauen, automatisierten Verbindungsmodellierung als Teil eines Analyse-Workflows auf Systemebene. Dadurch können Analysen der DDR-Schnittstelle, des seriellen Hochgeschwindigkeitskanals und der Netzintegrität mit höchster Modellierungsgenauigkeit durchgeführt werden. PCB-Modelle werden als Teil dieser Workflows auf Systemebene automatisch extrahiert und gelöst.
Mit HyperLynx wurden die Analyseabläufe bereits eingerichtet, erprobt und dokumentiert. Sie bieten einen sofort einsatzbereiten Ablauf oder eine Grundlage, auf der Sie aufbauen können, wenn Sie Ihre eigenen, maßgeschneiderten Abläufe erstellen. HyperLynx Advanced Solvers können Daten nachbearbeiten und Simulationsergebnisse in einer Vielzahl verschiedener Ausgabeformate ausgeben, um Ihren speziellen Anforderungen gerecht zu werden.