Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

BEST PRACTICE FÜR DAS PCB-DESIGN

Konstruktionsautomation

Zu den bewährten Methoden der Designautomatisierung gehören das Zuweisen von Teilen zu Gruppen/Clustern und das PCB-Routing mithilfe der Automatisierung (eine Kombination aus interaktiven, skizzenhaften und automatisierten Routing-Strategien). Generieren Sie auch Produktionsleistungen mithilfe der integrierten Automatisierungsfunktionen.

Warum ist Designautomatisierung wichtig?

Steigert Effizienz und Produktivität

Die Automatisierung des PCB-Designs steigert die Effizienz und Produktivität, indem sie Aufgaben rationalisiert und schnellere Iterationen im Designprozess ermöglicht.

Erkunden Sie Was-wäre-wenn-Szenarien

Die Automatisierung des PCB-Designs kann es Designern ermöglichen, sich darauf zu konzentrieren, verschiedene Designalternativen oder Konfigurationen schneller zu testen.

Rationalisieren Sie die PCB-Designprozesse

Die PCB-Designautomatisierung optimiert die PCB-Designprozesse, indem sie sich wiederholende Aufgaben automatisiert, was zu einer schnelleren Ausführung, weniger Fehlern und einer erhöhten Gesamteffizienz im Design-Workflow führt.

Häufig gestellte Fragen zur Designautomatisierung

Die Designautomatisierung ermöglicht es PCB-Designern, viele Designprozesse effizienter abzuschließen, aber manchmal müssen Sie sich fragen, wie. Schauen Sie sich diese häufig gestellten Fragen zur Designautomatisierung an, um mehr über die Funktionen des Xpedition PCB-Designtools zu erfahren.

Hauptmerkmale der Designautomatisierung mit Xpedition

Konnektivitätsplanung und PCB-RoutingEntwirren Sie automatisch komplizierte Netzpfade und Pin-Escapes, um Netzlängen zu minimieren und schnell und einfach die besten Routing-Strategien zu identifizieren.

Automatisch unterstützte interaktive Sketch-Routing-Technologie

Sketch Routing bietet eine Reihe hochintegrierter automatisierter PCB-Routing-Funktionen mit intuitiver Benutzersteuerung, hoher Qualität und außergewöhnlicher Leistung.

Eine einzige, integrierte Bearbeitungsumgebung

Xpedition reduziert die gesamte Designzeit und erhöht die Produktivität mit einer einzigen Umgebung, die an Ihre Designweise angepasst werden kann.

Hierarchische Praktikumsplanung und -verwaltung

Visualisieren und implementieren Sie schnell die Konstruktionsabsicht des Ingenieurs, um eine optimale Platzierung der Komponenten zu erzielen.

Echtes parametrisches 3DEchter parametrischer mechanischer 3D-Kernel mit 3D-Einschränkungen, dynamischer Kollisionserkennung und Batch-Verifizierung. Die dynamische Validierung elektromechanischer Konstruktionen liefert fehlerfreie Ergebnisse.

Import mechanischer KomponentenImportieren Sie mühelos mechanische Komponenten wie Gehäuse oder Kühlkörper. Oder, für echte Mehrplatinenfähigkeit, importieren Sie Unterbaugruppen aus anderen PCB-Designs.

Tauchen Sie tiefer in dieses Thema ein

Bild der Designautomatisierung in Xpedition

Lesen Sie mehr über Designautomatisierung in unserem Blog zur Designautomatisierung oder hören Sie sich unsere an Podcast zur Designautomatisierung.

Ressourcen zur Entwurfsautomatisierung