Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

BEWÄHRTE METHODEN FÜR DAS PCB-DESIGN

Bedingungsgesteuertes Design

Entwerfen Sie mit Regeln im Voraus, um sicherzustellen, dass Ihr PCB-Design von Anfang an korrekt ist.

Hauptmerkmale von Constraint-Driven Design mit Xpedition

Einfache Eingabe von Einschränkungen Die Eingabe von Einschränkungen für ein Design in Xpedition erfolgt in einer einfach zu bedienenden, tabellenkalkulationsähnlichen GUI, die eine Gegenprüfung mit Anwendungen wie Schaltplan und Layout ermöglicht.

Integrierte Automatisierung Vereinfachen Sie Aufgaben wie das Identifizieren und Zuweisen von Differentialpaaren mithilfe von Automatisierung.

Wiederverwendung einschränken

Einschränkungen aus einem Design sind in anderen Bereichen von Xpedition verfügbar.

Dialogfeld „Ziellängen“

Designer können das verwenden, um sicherzustellen, dass sie beim Tuning von Netzen die im Constraint-Manager festgelegten Parameter einhalten, wie Mindest- und Höchstlänge und Toleranz.

Werkzeugautomatisierung im Layout

Automatisches Tuning von Traces mit Xpedition.

Tauchen Sie tiefer in dieses Thema ein

A diagram showing a constraint design with various shapes and lines connected to each other.

Randbedingtes Design bedeutet, mit der Absicht zu entwerfen, sowohl die physikalischen als auch die elektrischen Regeln einzuhalten, die definiert, festgelegt, vereinbart und dann umgesetzt werden, und zwar im Vorfeld bei der Erstellung des Schaltplans, um sicherzustellen, dass das endgültige Endprodukt konstruktionsgerecht entworfen wird. Erfahren Sie mehr, indem Sie unsere lesen Blog für einschränkungsorientiertes Design oder unseren Constraint-Driven-Design-Podcast anhören.

Ressourcen für das Design, das auf Einschränkungen basiert