Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Rigid-Flex-PCB-Design

Das Rigid-Flex-PCB-Design erfordert eine ausgeklügelte PCB-Designsoftware, die den Erfolg beim ersten Durchlauf sicherstellen kann, indem sie eine Lagendefinition ermöglicht, einschließlich einzigartiger Stapelstile, PCB-Biegebereiche, Regionsregeln wie Durchkontaktierungen, Leiterbahnen und Ebenentypen sowie die Designvisualisierung in einer integrierten 2D/3D-Umgebung.

Was ist Rigid-Flex-PCB-Design?

Das Rigid-Flex-Leiterplattendesign ist eine hybride Leiterplattenkonfiguration, die sowohl starre als auch flexible Materialien kombiniert, sodass sich die Platine biegen oder biegen kann, während die strukturelle Integrität und die elektrische Konnektivität erhalten bleiben.

Warum ist das Rigid-Flex-PCB-Design wichtig?

Raumeffizienz

Das Rigid-Flex-Design ermöglicht dreidimensionale Layouts und ermöglicht kompaktere und platzsparendere Designs im Vergleich zu herkömmlichen starren Leiterplatten.

Reduziertes Gewicht

Rigid-Flex-Leiterplatten sind leichter als herkömmliche Leiterplatten mit Steckern und Kabeln und eignen sich daher für Anwendungen, bei denen das Gewicht ein kritischer Faktor ist.

Flexibilität beim Design

Rigid-Flex-Leiterplatten bieten eine größere Designflexibilität, sodass Ingenieure Formen und Konfigurationen erstellen können, die zuvor mit starren Leiterplatten schwierig oder unmöglich waren.

Hauptmerkmale des Rigid-Flex-PCB-Designs mit Xpedition

Mehrere VorstandsskizzenMit Xpedition müssen Sie zur Erstellung eines Rigid-Flex-Designs lediglich die Konturen mehrerer Platinen zeichnen und jeder einen Lagenaufbau zuweisen. Jede Gliederung des Forums erhält einen Namen, sodass sie leicht identifiziert werden kann, wenn sich die Gliederungen teilweise oder vollständig überschneiden.

Biegen und Falten Der Hauptgrund für ein flexibles Design ist, dass es gebogen oder gefaltet werden kann. Xpedition beinhaltet ein Zeichenobjekt, einen sogenannten „Biegebereich“, dessen Position definiert, wo die Biegung stattfindet.

Route entlang geschwungener Bretter Wenn Sie ein gebogenes Flexkabel und so viele Signale haben, dass ein fester Druck hineinpasst, benötigen Sie einen speziellen Routing-Algorithmus, der der Kontur der Platinenkontur folgt und automatisch alle erforderlichen Signale einfügt. In Xpedition verwenden alle gekrümmten Spuren echte Bogengrundelemente.

Überprüfung von Entwurfsregeln (DRC) Xpedition ist einzigartig in seiner Fähigkeit, diese dynamisch zu generieren und zu verwalten und über einen DRC zu verfügen, der meldet, wenn ein Teardrop fehlschlägt.

Analyse der Signal- und EnergieintegritätHyperLynx wurde in Zusammenarbeit mit Xpedition für die Analyse von biegesteifen Konstruktionen entwickelt. Es versteht, wie Verbindungen unterschiedliche Stack-up-Szenarien bestehen, und wendet in jedem Abschnitt die richtige Modellierung an. Sie können diese Analyse verwenden, um ein funktionierendes Design mit komplexem Aufbau sicherzustellen.

Tauchen Sie tiefer in dieses Thema ein

A close-up of a rigid-flex printed circuit board with various components and connectors.

Lesen Sie mehr über das Rigid-Flex-PCB-Design in unserem Blog: Ratschläge zur Bewältigung von Starrflex-PCB-Designs.

Häufig gestellte Fragen zum Rigid-Flex-PCB-Design

Ressourcen für das Rigid-Flex-PCB-Design