Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

BEWÄHRTE METHODEN FÜR DAS PCB-DESIGN

Bibliotheks- und Designdatenmanagement

Stellen Sie Qualität, Integrität und Sicherheit in allen Phasen der Produktentwicklung mit einem zentralen Bibliotheks- und Designdatenmanagementsystem sicher.

Die Vorteile von Bibliotheks- und Designdatenmanagement

Bibliotheksmodelle

Verwaltung von Komponenten, Metadaten, Dokumenten und elektrischen Modellen, sodass Schaltpläne, Layouts und elektrische Simulationen möglich sind

Verwaltete Blöcke

Ermöglichen Sie es Ingenieuren, zweifelsfrei funktionierende Schaltungen, einschließlich Schaltplan-, Layout- und Einschränkungsdaten, einfach wiederzuverwenden

Designs

Verbessern Sie das Einzel- oder Teamdesign mit verbesserter Sicherheit, Konsistenz, Erfassung von Kennzahlen und Prozesskontrolle

Hauptmerkmale der Bibliotheks- und Konstruktionsdatenverwaltung

Zentralisierte Umgebung für die Verwaltung von PCB-DesigndatenXpedition bietet eine vollständig integrierte und zentralisierte Infrastruktur für das PCB-Designdatenmanagement, von der ersten Systemdefinition über den Designprozess bis hin zur Freigabe und Fertigung. Verbessern Sie das Einzel- oder Teamdesign mit verbesserter Sicherheit, Konsistenz, Erfassung von Kennzahlen und Prozesskontrolle.

Höhere Gesamtproduktivität des TeamsDen Mitgliedern des Projektteams steht ein kontrollierter Zugriff auf Entwurfs- und Entwurfsstatusinformationen zur Verfügung. Das Kollaborationsmanagement wird für parallele Entwurfs-, Entwurfsprüfungen, Freigabe- und IP-Management erleichtert.

Bestehendes geistiges Eigentum in Form von Komponenten und zertifizierten Schaltungen für neue Produkte wiederverwenden.

Die Wiederverwendung bewährter Elemente aus früheren Designs mithilfe einer Bibliothek zertifizierter Schaltungen ermöglicht es neuen Produktentwicklungsteams, vergangene Erfolge zum Vorteil ihrer neuesten Produktgeneration zu nutzen.

Vereinfachtes Bibliotheksmanagement für UnternehmenVerwalten Sie Bibliotheksdaten von der Teilanforderung über die Erstellung fachübergreifender Modelle bis hin zur Bibliotheksverteilung mit Filterung und zeitnahen Aktualisierungen bis hin zur Analyse und Zusammenarbeit mit der Unternehmensverwaltung, um die Sicherheit zu kontrollieren und Integrationen von Drittanbietern zu ermöglichen. Das Bibliotheksmanagement auf Unternehmensebene integriert nahtlos mehrere Disziplinen.

Nahtlose PLM-IntegrationXpedition lässt sich in die Lieferkette für Elektronikdesign und erweiterte Unternehmensanwendungen wie PLM und ERP integrieren.

Direkter Zugriff auf umfassende TeileinformationenXpedition integriert technische Parameterinformationen, Alternativen und Informationen zur Komponentenbeschaffung in Echtzeit für über 650 Millionen Teile und bietet so umsetzbare Erkenntnisse in jeder Phase des Konstruktionsprozesses und Synchronisation mit Arbeitsabläufen für Teilanfragen und PLM-Systemen. Erfahren Sie mehr über Resilienz in der Lieferkette.

Tauchen Sie tiefer in dieses Thema ein

A person is standing in front of a whiteboard with a presentation on best practices for YouTube.

Sie möchten interne Richtlinien und Prozesse für das Bibliotheks- und Designdatenmanagement einrichten, sodass Sie über interne Richtlinien und Regeln verfügen, um konsistent zu arbeiten. Lesen Sie mehr in unserem Blog zur Verwaltung von Bibliotheks- und Designdaten oder hören Sie sich unsere an Podcast zum Bibliotheks- und Designdatenmanagement.

Ressourcen zur Verwaltung von Bibliotheks- und Konstruktionsdaten:

Bibliotheks- und Designdatenmanagement

Häufig gestellte Fragen