Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Produktionslinienplanung

Pressenlinienplanung

Führen Sie eine umfassende Konstruktion, Programmierung, Analyse und Simulation von mehrstufigen Transferpressen durch.

Entwerfen Sie vollständig validierte Matrizen

Definieren Sie die Kinematik während der Formkonstruktion und erfassen Sie sie zur Wiederverwendung in einer Werkzeugbibliothek, einschließlich Translation, Rotation, Grenzwerten und Stoppwerten sowie linearen, rotativen, füllenden Schiebereglern, Kurbelschiebern und Drag-Link-Kurven.

Berechnen Sie Kollisionen innerhalb der Düse für Position und Eindringtiefe und erstellen Sie detaillierte Berichte für die Analyse der Kollisionsdetails, um das gesamte Düsendesign zu verbessern und zu validieren.

Abbildung zur Werkzeugvalidierung mittels Press Line Simulation-Software

Planen Sie die detaillierten Abläufe für die gesamte Pressenlinie

Unterstützt alle Aufgaben, die für die erfolgreiche Planung komplexer Pressenlinien erforderlich sind, einschließlich Laden von Pressenbewegungskurven, Werkzeug- und Plattenbeladung, Kollisionskontrolle, Durchsatz- und Hubzahloptimierung, Werkstücktransfer und Offline-Programmierung.

Verwenden Sie die integrierte Simulation mit verfügbaren Pressensteuerungen für die genauesten Planungsergebnisse und Optimierungen, die für die heutigen komplexen Pressensysteme möglich sind. Dies wird dazu beitragen, die Auslastung des Pressensystems während der Produktion zu maximieren.

Die Abbildung zeigt eine Pressenlinienkonstruktion in der Press Line Simulation-Software.

Simulieren Sie den kompletten Blechumformprozess

Simulieren Sie den gesamten Prozess der Blechumformung, vom Materialfluss und der Werkzeugbewegung über den Betrieb der Transferanlage bis hin zum Werkzeugwechsel, um das Timing, die Synchronisation und den Durchsatz der Presse zu optimieren.

Verwenden Sie die verfügbaren Schnittstellen zu Siemens SIMOTION und anderen Pressensteuerungen für die einfache Datenübertragung vom Simulationsmodell der Pressenlinie zum realen System. Die Anwendung kann dann visualisiert werden und das gesamte Pressensystem kann vor der Produktion virtuell in Betrieb genommen werden.

Abbildung einer kompletten Pressenlinie-Konstruktion in der Press Line Simulation-Software

Erfahren Sie mehr über NX for Manufacturing

Kunden-Support

Siemens bietet Kundensupport für NX und alle unsere Produkte.

Blog NX for Manufacturing

Halten Sie sich auf unserer Blogseite über die neuesten Nachrichten und Highlights von NX for Manufacturing Software auf dem Laufenden.

NX für die Fertigungsgemeinschaft

Nehmen Sie an der Unterhaltung teil oder erhalten Sie Antworten auf all Ihre Fragen zu NX for Manufacturing Software.