Reduzieren Sie die Hindernisse bei der Bauvorbereitung durch Simulation und parallele Verarbeitung in der Cloud mit NX Additive Manufacturing (AM) Build Optimizer. Qualitätsprobleme sind beim Drucken von Metallteilen extrem teuer, aber sie zu beheben, muss keine Herausforderung mehr sein.
Optimieren Sie die Druckausrichtung
Generieren Sie automatisch die optimale Druckausrichtung des Teils für maximale Qualität. Optimale Ausrichtungen können erstellt werden, um Verzerrungen, Stützvolumen, Stützentfernung und Bauzeit auf ein Minimum zu reduzieren.
Nutzen Sie die Leistung der Parallelverarbeitung
Untersuchen Sie über 100 verschiedene Teilausrichtungen parallel und erhalten Sie dann die optimale Ausrichtung sowie einen Optimierungsbericht mit Kostenschätzungen. Sie können das verwenden, um die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen, wenn Sie Ihren Aufbau für additive Fertigung einrichten.
In der Cloud oder eigenständig verwenden
NX Build Optimizer ist als eigenständige ITAR-konforme Cloud-Lösung erhältlich oder in NX integriert, wo die Ergebnisse der Optimierung direkt in den Build-Setup-Prozess der NX AM Fixed-Plane Fixed-Plane-Lösung einfließen.
Erhalten Sie eine erweiterte Prognose zukünftiger Druckfehler sowie Lösungen für:
- ITAR-konforme Cloud-Parallelverarbeitung von Orientierungssimulationsläufen
- Generierung von Stützstrukturen für den Druck
- Analyse von über 100 parallelen Orientierungssimulationsläufen
- Visuelle Abbildung der Gesamtverzerrung, der Verzerrung aufgrund von Eigenspannungen und der Verzerrung aufgrund des Druckprozesses
- Kostenschätzungen, die das gesamte verwendete Sintermaterial und die gesamte benötigte Druckzeit berücksichtigen