Nutzen Sie ein komplettes Spektrum an Bearbeitungsmöglichkeiten, um die neuesten Multifunktionsmaschinen mit mehreren Spindeln und Kanälen zu programmieren. Diese Maschinen mit Fräs-Dreh-Funktionen ermöglichen die Bearbeitung eines kompletten Teils in einer einzigen Konfiguration, was Zeit spart und die Genauigkeit der Teile verbessert.
Mehrkanalbetrieb programmieren
Verwenden Sie die interaktiven Steuerelemente des Synchronization Managers, um Abläufe über mehrere Kanäle hinweg zu synchronisieren. Reduzieren Sie die Zykluszeiten für Mehrkanalmaschinen, indem Sie Synchronisierungscodes optimieren.
Track Cut-Material
Verfolgen Sie den Bearbeitungszustand des Werkstücks für eine effektivere Fräs-Dreh-Programmierung. Das automatisch generierte In-Process-Werkstück (IPW) ermöglicht die nahtlose Übertragung von Werkstückkonfigurationen zwischen Fräsen und Drehen.
Design mit integriertem CAD
Verwenden Sie die integrierten CAD-Funktionen, um Teilmodelle und Vorrichtungen zu entwerfen. Definieren Sie das Maschinen-Setup mit den Montagewerkzeugen, um optimierte und kollisionsfreie Werkzeugwege zu ermöglichen. Bereiten Sie CAD-Modelle für die NC-Programmierung mit leistungsstarken Bearbeitungswerkzeugen wie Synchronous Technology vor.
Validierte Programme ausgeben
Simulieren Sie präzise Fräs-Dreh-Operationen mithilfe der integrierten Bearbeitungssimulation. Generieren Sie maschinenspezifische NC-Programme mit Post Hub, einer cloudbasierten Nachbearbeitungslösung. Übertragen Sie die Fertigungsdaten an die Produktion, indem Sie eine vollständige Werkstattdokumentation erstellen, einschließlich Werkzeuglisten, Einrichtungsblättern und 3D-Zeichnungen.

NX CAM bietet erweiterte Programmierfunktionen für Drehfräsen, einschließlich:
- Drehfunktionen
- 2,5-Achsen-Fräsfunktionen
- 2,5-, 3- und 4-Achsen-Entgraten
- 4-Achsen-Rotationsfräsen
- Synchronisationsmanager
- In Bearbeitung befindliches Werkstück
- Bearbeitungssimulation
- Nachbearbeitung
Zusätzlich bietet NX integrierte CAD-Tools, wie zum Beispiel:
- Synchrone Technologie
- Versammlungen
- CAD-Übersetzer
- Freiformmodellierung
- Entwurfssimulation
- Produkt- und Fertigungsinformationen (PMI)
- Verfassen