Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Teilequalitätskontrolle

Prüfprogramm-Ausführung

Führen Sie Inspektionsprogramme aus, um Koordinatenmessgeräte (KMG) zu steuern und gleichzeitig die Inspektionsergebnisse zu überwachen und zu analysieren.

Fahren Sie Inspektionsmaschinen aus modellbasierten Programmen an

Verwenden Sie Tecnomatix CMM Inspection Execution, um Ihren Qualitätsprüfprozess voranzutreiben:

  • Inspektionsaufträge nach dem Dimensional Measuring Interface Standard (DMIS) abrufen und ausführen
  • Führen Sie Jobs auf KMGs oder messbereiten CNC-Maschinen aus
  • Speichern Sie gemessene Daten in der branchenüblichen Dimensional Markup Language (DML)

Nutzen Sie den einfachen Zugriff auf gespeicherte Messdaten für eine sofortige Ursachenanalyse nach der Inspektion.

Screenshot Steuerung von Prüfmaschinen

Prüfergebnisse einfach überprüfen und analysieren

Führen Sie eine schnelle Analyse durch, indem Sie Messdaten mit spezifizierten Konstruktionstoleranzen direkt an der Maschine nach Ausführung des Inspektionsprogramms vergleichen.

Interpretieren Sie die Messdaten anhand der ANSI-, ASME- und ISO-Industriestandards, um schnell zu beurteilen, wie die Qualität der hergestellten Teile verbessert werden kann.

Screenshot der Prüfanalyse

Erkunden Sie NX für die Produktfertigung

Erfahren Sie mehr über unser breites Angebot an Cloud-Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen an die Fertigung von Teilen.