SIMATIC S7-1511TF + SINAMICS S210 + SIMATIC HMI MTP 700
Vollständiges, konfigurierbares Paket - Das Paket beinhaltet eine SIMATIC S7-1511TF Steuerung, ein SIMATIC MTP700 UNIFIED HMI Panel und ein SINAMICS S210 Antriebssystem Ihrer Wahl.
Effiziente Bewegungssteuerung - integrierte Bewegungssteuerungsfunktionen, ein Controller, der komplexe Bewegungssteuerungsaufgaben ausführen kann, koordinierte Achsensteuerung und fortschrittliche Kinematik sorgen für höchste Präzision bei der Bewegungssteuerung.
Maschinensicherheit - In den Antrieb integrierte Sicherheitsfunktionen (Kategorie Sil3) und eine ausfallsichere Steuerung sorgen für die Sicherheit von Personal und Maschine.
Bewegungsdynamik und Präzision - Der Servoantrieb SINAMICS S210 sorgt für hervorragende Dynamik und Bewegungspräzision in Anwendungen, die eine Positions- und Drehmomentsteuerung erfordern.
Alles auf einen Blick - Das SIMATIC HMI MTP 700-Panel stellt sicher, dass alles Wichtige an der Maschine gut sichtbar ist.
Holen Sie sich 50% Rabatt auf den Listenpreis auf alle SINAMICS S210 Antriebssystem!
PROMOTION-SET | (Artikelnummer: PL2:DIFA-MOTION_A) |
6ES7511-1UL03-0AB0 | SIMATIC S7-1500T, JEDNOSTKA CENTRALNA TECHNOLOGICZNA FAIL-SAFE CPU 1511TF-1 PN, PAMIĘĆ WORK: 450 KB IM PROGRAMM UND 1,5 MB IN DATEN |
6ES7954-8LE04-0AA0 | SIMATIC-SPEICHERKARTE, FLASH-SPEICHERKARTE FÜR STEROWNIKÓW S7-1200/S7-1500, 3,3 V, 12 MB |
6ES7590-1AB60-0AA0 | SIMATIC S7-1500, MONTAGESICHT, STÄRKE: 160 MM/6,3 CALA |
6AV2123-3GB32-0AW0 | SIMATIC HMI MTP700 PANEL, UNIFIED BASIC PANEL, DISPLAY 7", 16 MILLIONEN FARBEN, PROFINET-SCHNITTSTELLE. |
Preis (netto) | 1423 EURO + Servoansatz SINAMICS S210 ausgewählt mit einem Rabatt von 50% |
Eine Bestellung sollte die obige Kit-Nummer und das komplette SINAMICS S210 S210-Antriebssystem (Motor, Konverter, Kabel, Speicherkarte mit Sicherheitslizenz) enthalten.