Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Resources für Berater im Bereich Elektrotechnik

Hier finden Sie unsere Tools und Ressourcen für Elektroberater wie Spannungsabfallrechner, Rohrfüllrechner, Division 26 Specifications und White Papers.

SpecWriter Online ist jetzt verfügbar!

Das neue SpecWriter-Tool von Siemens gibt Beratungsingenieuren die Freiheit, eine Spezifikation zu erstellen und anzupassen. Keine Tage mehr, um ein Word-Dokument zu kopieren und einzufügen und danach zu bearbeiten. SpecWriter ermöglicht es Ihnen, genau die Spezifikation zu erstellen, die Sie benötigen, und das ist kostenlos!

Anschlüsse von Solarquellen an von Versorgungsunternehmen gespeiste Schalttafeln

Solarwechselrichter sind zu gängigen Eingängen für UL891-Schalttafeln geworden. In diesem Artikel wird auf die NEC-Ausgabe 2023 Bezug genommen, um Regeln darüber zu beschreiben, wo Wechselrichter-Eingänge angeschlossen werden können, welchen Überstromschutz sie benötigen und welche Regeln für die Telefonzentrale durch den Bus gelten. Enthalten sind Beispiele für die Berechnung der Stromstärke durch den Bus. Es soll bei der Konfiguration von Schalttafeln helfen, die zusammengebaut werden können und den NEC-Anforderungen entsprechen.

Wenn Sie MCCBs mit Ihrem WL koppeln müssen, verwenden Sie 3VA!

  • Kompaktes Design
  • Umfangreiche Auswahl an Universalzubehör
  • Thermomagnetische und elektronische Auslösegeräte
  • Erweiterte ETU-Funktionen wie DAS, Kommunikation und Messung.
  • Erfahren Sie mehr über 3VA
3VA-WL
Select...

Technische Daten der Division 26

26 25 00 Geschlossene Busbaugruppen — Abteilung 26 Spezifikationen

In diesem Abschnitt wird der Niederspannungszähler für den Einsatz in der Umsatzklasse kWh für Mehrkundenzähler zur Verwendung in elektrischen Wechselstromgeräten definiert, wie in den Zeichnungen mit einer Leitung und/oder einer Steigleitung beschrieben.

26 09 13 03 50 Überwachung der elektrischen Leistung — Unterabrechnung durch Mieter

26 25 00 Geschlossene Busbaugruppen — Abteilung 26 Spezifikationen

In diesem Abschnitt werden Niederspannungsbuslinien für den Innen- und Außenbereich, Armaturen und Steckeinheiten für den Einsatz in Wechselstromsystemen mit einer Nennspannung von 600 V oder weniger definiert.

26 25 00 Geschlossene Busbaugruppen

Spezifikationsressourcen für Ladegeräte für Elektrofahrzeuge

Die Anforderungen des Vertrags, Abteilung 26, gelten für Elektrofahrzeugversorgungsanlagen (EVSE) mit der Bezeichnung Commercial VersiCharge™ AC/ VersiCharge Blue™ AC, wie spezifiziert und wie auf den Vertragszeichnungen dargestellt. Sie müssen vertragsgemäß geliefert und installiert werden.

Nutzen Sie unsere Dienstleistungen

Hier finden Sie wichtige Informationen, Dokumente und Adressen rund um die Niederspannungsverteilung und Elektroinstallationstechnik.

Select...