Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
LOGO! 9
INDUSTRIELLE AUTOMATISIERUNG

LOGO! — Logikmodule für die alltägliche Automatisierung

Das LOGO! Das Portfolio umfasst kompakte Logikmodule, Kommunikations- und Erweiterungsmodule sowie intuitive Software für Everyday Automation. Mit LOGO! 9. Everyday Automation geht in die nächste Generation über: vernetzt, skalierbar und sicher vom Design her — und dabei so einfach wie eh und je.

LOGO! 9 — Logikmodule für die alltägliche Automatisierung

Einfach, vernetzt und leistungsstark — LOGO! 9 bietet clevere Automatisierung für kleine Systeme, von Aufgaben auf Maschinenebene bis hin zur Gebäudesteuerung. Beinhaltet:

  • Basismodule: Kompakte Steuerungen für einfache Automatisierung — mit oder ohne Display
  • Erweiterungsmodule: Modulare I/O-Flexibilität — schließen Sie digitale oder analoge Ein- und Ausgänge nach Bedarf an
  • Kommunikationsmodule: Ethernet-fähige Erweiterungsmodule — damit Ihre volle I/O-Kapazität verfügbar bleibt
  • Betriebsgeräte: LOGO! TDE — Ihre erweiterte Schnittstelle für Meldungen, Alarme, Systemstatus und Parameter
  • Software: LOGO! Soft Comfort V9 — Konfiguration, Simulation und Bereitstellung in einem Tool
LOGO9 with deactivated Display

Warum LOGO! ?

Schneller Start

Einfache Installation, unkomplizierte Verkabelung und intuitive Technik — im Handumdrehen einsatzbereit.

Für die alltägliche Automatisierung gemacht

Die ideale Lösung für kleine Automatisierungsaufgaben und eigenständige Anwendungen in einer Vielzahl von Anwendungsfällen.

Flexibel und skalierbar

Einfache Skalierung und Erweiterung der Funktionalität, wenn Ihre Anforderungen wachsen — ohne Ihre Plattform zu ändern.

Kompakt, effizient und kostengünstig

Alle Automatisierungsfunktionen, die Sie benötigen, verpackt in einer kompakten und wirtschaftlichen Lösung.

LOGO! 9

Die tägliche Automatisierung hat sich weiterentwickelt — es geht nicht mehr nur um den Wechsel. Es bedeutet, zu verbinden, zu visualisieren und zu schützen. LOGO! 9 Erhöhungen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden: mehr Leistung, eine moderne Benutzererfahrung, effiziente Technik und von Anfang an integrierte Sicherheit — ohne auf die Einfachheit und Kosteneffizienz eines Logikmoduls zu verzichten.

LOGO! 9 ist die richtige Lösung für eigenständige Anwendungen, die Platz zum Wachsen benötigen. Es macht das Engineering schneller und flexibler, bringt Bedienung und Visualisierung direkt auf das Gerät und erfüllt sofort die heutigen Sicherheitsstandards.

Leistungen

  • Mehr Leistung und mehr Anwendungsraum — mehr Leistung und I/O-Freiraum, um mit wachsenden Anwendungen Schritt zu halten
  • Modernes Bedien- und Anzeigeerlebnis — klare Statusübersicht, schnelle Diagnose und intuitive Bedienung auf dem Gerät
  • Effizientes und flexibles Engineering — ein einheitliches Setup für schnellere Projektabwicklung und einfachere Teamzusammenarbeit
  • Security und Sustainability durch Design — integrierter Schutz für sicheren, zuverlässigen Betrieb und servicefreundliche Updates

Produkte erkunden

Das LOGO! Das Portfolio umfasst alles, was Sie für eine schnelle, einfache und platzsparende Automatisierung benötigen — in der Industrie, im Schaltanlagenbau und in Gebäudeanwendungen.

Häufig gestellte Fragen

Entdecken Sie die Möglichkeiten