Qualität sicherstellen
Stellen Sie mit den Lösungen von Tessent die höchste Qualität der Herstellungstests sicher. Maximieren Sie die Anzahl der erkannten physischen Defekte in Ihrer Null-Fehler-Testlösung.
Erfahren Sie mehr über Arjen Bakkers, Senior DFT Engineer bei NPX, Erfahrung mit dem Tessent Hybrid TK/LBIST-In-Systemtest zur Verbesserung der funktionalen Sicherheit (ISO26262) auf einem Automotive-Zonal-Ethernet-Switch. Entdecken Sie den gesamten Verlauf von der Spezifikation bis zur Implementierung mithilfe des Tessent Hybrid TK/LBIST-Flows und des Tessent Mission Mode-Controllers mit einer APB-Schnittstelle.

Erfahren Sie mehr über die anderen Sicherheitslösungen von Tessent, die Ihnen helfen können, Ihr Geschäft zu verbessern, Risiken zu reduzieren und schneller auf den Markt zu kommen.
Die Marktanforderungen erhöhen den Druck, Produkte zu liefern, die den Sicherheitsstandards und -vorschriften entsprechen. Die Sicherheitslösungen von Tessent helfen Ihnen, die Anwendung von Sicherheitstechnologien zu automatisieren, die dazu beitragen, die erforderlichen Standards und Vorschriften zu erfüllen.
Lee Harrison, Direktor für Produktmarketing bei Tessent, erklärt, wie Technologien von Tessent Risiken reduzieren und die Sicherheit erhöhen können, indem sie Automobilkunden dabei unterstützen, die erforderlichen Sicherheitsstandards zu erfüllen, einschließlich der ISO26262-Zertifizierung.
Da der Bedarf an Konformität und Nachweisen für diese Einhaltung wächst, ist diese Technologie, die ein sehr niedriges Maß an Transparenz und Verständnis des Systems bietet, wichtig.