Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Tessent Embedded Analytics

Tessent UltraSight

Beschleunigen Sie das Debuggen, Validieren und Optimieren komplexer Multicore-Systems-on-Chip (SoCs), indem Sie eingebettete, nicht aufdringliche Instrumente nutzen. Sie können dann beobachten, was im Design passiert, wenn Software auf dem System läuft.

Beschleunigen Sie das Debuggen, Validieren und Optimieren

Beschleunigen Sie das Debugging, die Validierung und Optimierung komplexer Multicore-SoCs. Debug- und Softwareingenieure können eingebettete, nicht aufdringliche Instrumente wie Busmonitore, Network-on-Chip-Monitore (NoC) -Monitore und CPU-Debug-Module nutzen. Dadurch können sie das Design beobachten, wenn Betriebssoftware auf dem System läuft. Die Instrumente ermöglichen eine vollständige Sichtbarkeit des Verkehrs auf Transaktionsebene in Bussen mit einer Vielzahl von Messungen, Analysen und Statistiken. Diese Tools sind alle hochgradig konfigurierbar und beinhalten Steuerungen und Abhängigkeiten im „Logic Analyzer“ -Stil, lokale Pufferung und Cross-Triggering. Der Zugriff auf die Instrumentierung erfolgt über Standardschnittstellen wie JTAG, USB2 oder USB3.

Whitepaper

SoC-Debug: Das Bedürfnis nach Sichtbarkeit

Software bietet einen Großteil der Funktionen eines breiten Spektrums von Geräten und Systemen. Die Softwarequalität — und wie die Software mit der Hardware interagiert, auf der sie läuft — ist von größter Bedeutung.

Das Design der IC-Verpackung wird vom Roboterarm gehalten
Video

Systemweite Funktionsüberwachung

Die Komplexität moderner SoCs erfordert einen systemweiten Ansatz für Debugging, Validierung und Optimierung. Tessent UltraSight ist eine skalierbare Lösung, die integrierte Hardware-Funktionsmonitor-IPs auf dem Chip mit einem hostbasierten SDK und einem Tool zur Erstellung funktionaler Überwachungssysteme integriert. Diese Kombination bietet umsetzbare Einblicke in das Verhalten eines Systems unter realen Softwarelasten und beschleunigt so die Markteinführungszeit.

Whitepaper

Optimierung der SoC-Leistung mit Embedded Analytics

Informieren Sie sich über die wichtigsten Trends, die die Technologiebranche beeinflussen. Sie werden erfahren, wie Tessent Embedded Analytics dazu beitragen kann, die SoC-Leistung zu optimieren und Komplexität in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.

Mann nutzt Technologie, um ein Rendering zu erstellen
Anwenderbericht

Wie Picocom 5G-SoCs und Netzwerke mit Tessent optimiert

Sehen Sie zu, wie Peter Claydon, Präsident von Picocom, erklärt, wie Tessent Embedded Analytics unaufdringliche Überwachung und Einblicke bietet, die zur Optimierung der 5G-Kleinzellennetzwerk-SoCs von Picocom verwendet werden.

Schüler, die in einer Laborumgebung im Klassenzimmer an Computern arbeiten
Elektronischer Chip

Steigern Sie das Debug/die Optimierung von SoC mithilfe eingebetteter Software

Entdecken Sie, wie eingebettete Software eine hervorragende Alternative zum Extrahieren von Erkenntnissen aus On-Chip-Monitoren sein kann

Mehr erfahren