Intelligente benutzerdefinierte IC-Überprüfung
Solido IP Validation Suite
Die branchenweit erste durchgängige Silizium-IP-Qualitätssicherung für das IC-Design. Die Solido IP Validation Suite bietet die schnellste und umfassendste integrierte IP-Validierungslösung und bietet eine vollständige, nahtlose IP-QA vom Design bis zum Tape-Out, für alle Entwurfsansichten und IP-Revisionen.
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000

Warum Solido IP Validation Suite?
Die Solido IP Validation Suite bietet die schnellste und umfassendste Silizium-IP-Qualitätssicherung für das IC-Design. Es lässt sich in branchenführende Lösungen integrieren, um eine vollständige, nahtlose IP-QA vom Entwurf bis zum Ende zu bieten, und gewährleistet eine qualitativ hochwertige IP-Veröffentlichung bei jeder Iteration.
Solido Crosscheck
Vollständige IP-QA für In-View- und Cross-View-IP-Validierung
- Umfassendes IP-Validierungsframework mit über 300 IP-QA-Prüfungen
- Beschleunigt die Bearbeitungszeit bei der Entwicklung und verbessert die Siliziumqualität, indem potenzielle IP-Probleme frühzeitig erkannt werden
Solido IPDelta
Skalierbar, wiederholbar und umfassend IP-QA-Lösung von Version zu Version
- Beschleunigt IP-Revisionszyklen, indem erwartete Änderungen bestätigt und unerwartete Änderungen identifiziert werden
- Sorgt für eine qualitativ hochwertige IP-Revision bei jeder Iteration
Kundenzitate
„Die Speicher-IP von Renesas unterstützt eine Vielzahl von Betriebsbedingungen. Um die Zuverlässigkeit dieser Speicher-IPs schnell und umfassend sicherzustellen, haben wir die Solido IP Validation Suite verwendet, die einfach an unsere Anforderungen angepasst werden kann. Unsere benutzerdefinierten Regeln haben dazu beigetragen, die Qualität unserer Speicher-IPs zu verbessern.“
Shuji Katayama, Renesas
„Die Solido IP Validation Suite bietet eine umfassende QA-Lösung. Es verfügt über robuste Funktionen zur übersichtlichen Überprüfung, die die Effizienz der Qualitätssicherung vereinfachen und verbessern, und ist sehr benutzerfreundlich und anpassbar. Die Solido IP Validation Suite bietet die Genauigkeit, die für Bibliotheksleistungen erforderlich ist, und ist anpassbar, um unsere maßgeschneiderten Anforderungen zu erfüllen.“
Ming Fatt Ja, Maxlinear
„Mit einer umfassenden Reihe von produktionserprobten Validierungsprüfungen hat Solido IP Validation Suite es unseren QA-Teams ermöglicht, ein höheres Maß an Abdeckung zu erreichen und gleichzeitig unseren Entwicklungsteams die Möglichkeit zu geben, in kürzerer Zeit mehr zu erledigen. Die Lösung ist jetzt ein integraler Bestandteil unserer QA-Methodik und ermöglicht es uns, differenzierte Endprodukte mit Zuversicht und Agilität zu liefern.“
Amr Shehata, Michel
„Solido Crosscheck gewährleistet eine vollständige Abdeckung und Konsistenz zwischen IP-Ansichten, indem es einen umfassenden und anpassbaren Satz von IP-Validierungsprüfungen für die Produktion nutzt. Die Solido IP Validation Suite ist ein integraler Bestandteil der IP-QA-Methodik von Rivos und ermöglicht es uns, sicherzustellen, dass IP-Probleme frühzeitig erkannt werden und dass die endgültigen Designs die höchsten QA-Metriken erfüllen.“
Hema Ramamurthy, Rivos
„Die Einführung der Solido IP Validation Suite hat es uns ermöglicht, unseren IP-QA-Prozess erheblich zu beschleunigen. Mit dieser Lösung haben wir Zugriff auf ein vollständiges IP-QA-Framework, das Validierungsprüfungen in einer Vielzahl von Entwurfsansichten abdeckt, alles in einem automatisierten und anpassbaren Ablauf. Als Anbieter von fortschrittlichen Halbleiterspeichertechnologien ist es entscheidend, dass wir bei der Markteinführung neuer Weebit ReRAM IP-Module die Qualitätssicherung unserer Ergebnisse mit kürzerer Lieferzeit sicherstellen.“
Ilan Sever, Webbit Nano