Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Übersicht

Questa Processor

Questa Processor stellt sicher, dass RISC-V-Designs den ISA- und Funktionsvoraussetzungen entsprechen, wodurch die Überprüfung beschleunigt wird, da keine Testbench-Erstellung erforderlich ist. Es verbessert die Problemerkennung durch effiziente formale Engines und bietet Automatisierung, ohne dass ein Funktionsabdeckungsmodell erstellt werden muss.


Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000

Der Ingenieur verwendet den Questa Processor auf seinen beiden Monitoren
Wesentliche Funktionen

Stellen Sie die Implementierung von IP Core sicher

Questa Processor wurde für die Unterstützung benutzerdefinierter Erweiterungen entwickelt und ermöglicht die Extraktion von Mikroarchitekturen, die Generierung von Assertionen und das nahtlose Debuggen mit verbesserter Disassembler-Anmerkung und Trace-Analyse.

Questa Processor ermöglicht eine umfassende Überprüfung durch grenzenlose Beweise und gewährleistet so eine gründliche Validierung aller Designaspekte. Erfasst undokumentierte RTL und bietet umfassende Einblicke in die Implementierungsdetails des Entwurfs auf unterer Ebene. Es ist ideal für Core-Implementierungen mit Order Execution und unterstützt sowohl Single- als auch Multiissue-Funktionen. Erkennt alle Inkonsistenzen zwischen der RTL-Kernimplementierung und der ISA und stellt so die Ausrichtung und Richtigkeit sicher. Es erfüllt die Bedürfnisse sowohl von Kernanbietern als auch von Kernintegratoren und bietet eine vielseitige Lösung für verschiedene Phasen der Prozessorentwicklung und -integration.

  • Hoher Automatisierungsgrad für die Überprüfung der Prozessorkernimplementierung anhand einer gemeinsamen Spezifikation
  • Umfassende Überprüfung, Aufdeckung von Problemen und Sicherheitslücken
  • Implementiert Konzepte zur Intervallüberprüfung von Eigenschaften, indem es die lückenlose Überprüfung nutzt
Formale Überprüfung

Ausgewählte Whitepapers

Formale Überprüfung

Kommende und On-Demand-Veranstaltungen

Sehen Sie sich alle verfügbaren Videoaufzeichnungen zur formellen Überprüfung an unter Akademie für Verifizierung.

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000

Weitere Informationen

Verification Academy

Die Verification Academy vermittelt die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die Fähigkeiten eines Unternehmens im Bereich der funktionalen Verifizierung weiterzuentwickeln, und bietet eine methodische Brücke zwischen den Leistungsversprechen auf hoher Ebene und den Details auf niedriger Ebene.

Der Blog von Verification Horizons

Einblicke und Updates zu Konzepten, Werten, Standards, Methoden und Beispielen, um zu verstehen, was fortschrittliche Technologien zur Funktionsüberprüfung leisten können und wie sie am effektivsten angewendet werden können.

Verification Horizons

Die Veröffentlichung von Verification Horizons enthält Konzepte, Werte, Methoden und Beispiele, um zu verstehen, was fortschrittliche Technologien zur funktionalen Verifikation leisten können und wie sie am effektivsten angewendet werden können.