Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Übersicht

Questa Equivalent RTL

Unter Verwendung der RTL „Spezifikation“ und der RTL „Implementierung“ als Eingabe vergleicht die formale Questa Equivalent RTL-App automatisch die beiden Codeblöcke mithilfe einer umfassenden formalen Analyse. Es sind keine Kenntnisse der formalen oder Eigenschaftsspezifikationssprachen erforderlich.


Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000

Die Ingenieurin verwendet Questa Equivalent RTL auf ihrem Desktop
Wesentliche Funktionen

Questa Equivalent RTL

Die heutigen Designs basieren auf komplexen Industriestandard-Schnittstellen, die verifiziert werden müssen, um IP-Interoperabilität und Systemverhalten sicherzustellen. Unabhängig davon, ob eine bestimmte Schnittstelle unverändert verwendet oder angepasst wird, um das Endprodukt von der Konkurrenz abzuheben, kann die Integration selbst ausgereifter IP-Adressen zu unerwarteten Problemen führen.

Formale Überprüfung

Ausgewählte Whitepapers

Formale Überprüfung

Kommende und On-Demand-Veranstaltungen

Sehen Sie sich alle verfügbaren Videoaufzeichnungen zur formellen Überprüfung an unter Akademie für Verifizierung.

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000

Weitere Informationen

Verification Academy

Die Verification Academy vermittelt die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die Fähigkeiten eines Unternehmens im Bereich der funktionalen Verifizierung weiterzuentwickeln, und bietet eine methodische Brücke zwischen den Leistungsversprechen auf hoher Ebene und den Details auf niedriger Ebene.

Der Blog von Verification Horizons

Einblicke und Updates zu Konzepten, Werten, Standards, Methoden und Beispielen, um zu verstehen, was fortschrittliche Technologien zur Funktionsüberprüfung leisten können und wie sie am effektivsten angewendet werden können.

Verification Horizons

Die Veröffentlichung von Verification Horizons enthält Konzepte, Werte, Methoden und Beispiele, um zu verstehen, was fortschrittliche Technologien zur funktionalen Verifikation leisten können und wie sie am effektivsten angewendet werden können.