Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Übersicht

Questa Analyze Architecture

Analyze Architecture ist eine bahnbrechende Lösung, die einem Benutzer die Möglichkeit bietet, große Hardwaresysteme zu verifizieren. Somit ist es ein ideales Tool, um die strukturellen Eigenschaften von Logikfunktionen zu überprüfen und gleichzeitig eine weitere Überprüfung der Funktionseigenschaften in diesen großen Systemen zu ermöglichen.


Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000

Der Ingenieur verwendet Questa Analyze Architecture auf seinem Desktop
Wesentliche Funktionen

Questa Analyze Architecture Engine

Die Architektur-Engine nutzt fehlerbewusste Partitionierungstechnologie, um Analyse, Effizienz und Robustheit bei Fehleranalyseaufgaben zu ermöglichen, und ist für sicherheitskritische, hochzuverlässige und unternehmenskritische Branchen geeignet. Sein einzigartiger Funktionsumfang ermöglicht Sicherheitsüberprüfungen, die zuvor nicht möglich waren.

Analyze Architecture unterteilt das Design auf RT- oder Gate-Ebene akribisch in einzelne funktionale Komponenten und führt gleichzeitig eine umfassende Untersuchung auf mögliche architektonische Abweichungen durch. Zu diesen Nichtkonformitäten können unter anderem unvorhergesehene Leckagen, unbeabsichtigte Kontrollstörungen oder Verstöße aus gemeinsamen Ursachen gehören. Als Beispiel sind zwei Szenarien, die zur Analyse markiert wurden:

  • Unbekannte Kontrollpfade, die die beabsichtigte Funktion oder Abschwächung unterstützen.
  • Fluchtwege, bei denen Netze und Logikelemente in der beabsichtigten Funktion der Schadensbegrenzung ausweichen und sie umgehen.

  • Architekturabbildung und -validierung: Passt die Systemarchitektur an die Designspezifikationen an und unterteilt das Design in logische Funktionen, wodurch Konsistenz und Integrität in jedem Segment gewährleistet werden.
  • Partitionsspezifische Fehlerkatalogisierung: Generiert eine umfassende Fehlerliste für jede Partition, wodurch Probleme präzise identifiziert und behoben werden können.
  • Detaillierte Logikprofilerstellung: Katalogisiert wichtige Logikinformationen, einschließlich der Anzahl der Zustände, SRAM-Bits und kombinatorischer Größenschätzungen für jede Funktion.
  • Interaktives Überlappungsmanagement: Bietet ein interaktives Berichtstool zur Identifizierung und Auflösung überlappender Partitionen, wodurch die Kohärenz des Designs verbessert wird.
Formale Überprüfung

Ausgewählte Whitepapers

Formale Überprüfung

Kommende und On-Demand-Veranstaltungen

Sehen Sie sich alle verfügbaren Videoaufzeichnungen zur formellen Überprüfung an unter Akademie für Verifizierung.

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000

Weitere Informationen

Verification Academy

Die Verification Academy vermittelt die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die Fähigkeiten eines Unternehmens im Bereich der funktionalen Verifizierung weiterzuentwickeln, und bietet eine methodische Brücke zwischen den Leistungsversprechen auf hoher Ebene und den Details auf niedriger Ebene.

Der Blog von Verification Horizons

Einblicke und Updates zu Konzepten, Werten, Standards, Methoden und Beispielen, um zu verstehen, was fortschrittliche Technologien zur Funktionsüberprüfung leisten können und wie sie am effektivsten angewendet werden können.

Verification Horizons

Die Veröffentlichung von Verification Horizons enthält Konzepte, Werte, Methoden und Beispiele, um zu verstehen, was fortschrittliche Technologien zur funktionalen Verifikation leisten können und wie sie am effektivsten angewendet werden können.