Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Konstruktionsbedingt korrigieren

HDL Author

Eine umfassende Umgebung für die Entwurfserstellung, die den gesamten Entwurfsprozess vom Konzept bis zur Implementierung erleichtert und sicherstellt, dass Konstruktionen der Hardware Description Language (HDL) korrekt ausgeführt werden.


Nehmen Sie Kontakt mit unserem Vertriebsteam auf: 1-800-547-3000

Zwei Techniker verwenden Questa HDL Author auf ihrem Desktop

Implementieren Sie einen umfassenden und strukturierten Designablauf

Ermöglichen Sie eine nahtlose Kommunikation mit Management und Kunden, unterstützen Sie Compliance und Zertifizierung, generieren Sie automatisch VHDL- oder Verilog- und Testbench-Code, stellen Sie sicher, dass HDL-Designs von der Konstruktion korrekt sind, und ermöglichen Sie eine visuelle Navigation der Designhierarchie von der Idee bis zur Registerübertragungsebene (RTL).

Die wichtigsten Funktionen

  • Strukturierter Entwurfsablauf
  • Effektive Kommunikation
  • Compliance und Zertifizierung
  • Automatisierte Codegenerierung
  • Von der Konstruktion her richtig
  • Visuelle Design-Navigation

Funktionen von HDL Author

Statische Überprüfung

Kommende und On-Demand-Veranstaltungen

Sehen Sie sich alle verfügbaren CDC-, Lint- und RDC-Videoaufnahmen an Akademie für Verifizierung.

Questa CDC-Überprüfung

Ausgewählte Whitepapers

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000

Mehr erfahren

Verification Academy

Die Verification Academy vermittelt die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die Fähigkeiten eines Unternehmens im Bereich der funktionalen Verifizierung weiterzuentwickeln, und bietet eine methodische Brücke zwischen den Leistungsversprechen auf hoher Ebene und den Details auf niedriger Ebene.

Der Blog von Verification Horizons

Einblicke und Updates zu Konzepten, Werten, Standards, Methoden und Beispielen, um zu verstehen, was fortschrittliche Technologien zur Funktionsüberprüfung leisten können und wie sie am effektivsten angewendet werden können.

Verification Horizons

Die Veröffentlichung von Verification Horizons enthält Konzepte, Werte, Methoden und Beispiele, um zu verstehen, was fortschrittliche Technologien zur funktionalen Verifikation leisten können und wie sie am effektivsten angewendet werden können.