Übersicht
mPower Digital
Das Tool MPower Digital liefert schnelle Laufzeiten für die größten digitalen Layouts und Chips und bietet gleichzeitig eine vollständige Abdeckung für eine genaue Leistungsintegritätsanalyse. Da sie herstellerunabhängige Formate verwendet, kann die MPower Digital-Lösung problemlos in alle Entwurfs- und Verifikationsabläufe integriert werden.

Schnelle, skalierbare Überprüfung der Energieintegrität
Mit einer schnellen, genauen und skalierbaren digitalen Leistungsintegritätsanalyse ermöglicht MPower Digital eine vollständige Chip-Workload-Analyse für die größten und komplexesten SOC-Designs, einschließlich künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen.
Vollständig skalierbar auf handelsüblicher Hardware
Die Fähigkeit von MPower Digital, Speicher maschinenübergreifend zu nutzen, ermöglicht eine massive, kostengünstige Skalierung in heterogenen Netzwerken mit bis zu Tausenden von Kernen.

Vektorlose Analyse mit hoher Abdeckung
Mehrere Iterationen unter Verwendung eines vektorlosen Algorithmus mit hoher Abdeckung stellen sicher, dass ein vom Benutzer festgelegter Prozentsatz der Instanzen abgedeckt wird, was eine hohe Abdeckung für eine genaue Analyse bietet.

In-Rush-Analyse für Power-Gate-Designs
Simuliert das Ein-/Ausschalten von Power-Gate-Designs für Spitzenstrom- und Einschaltzeitanalysen, wodurch Rätselraten vermieden und Übersimulationen minimiert werden.

Bevor wir MPower verwendet haben, konnten wir auf unserem 64-Bit-RISC-V-KI-Chip mit mehr als 1000 Kernen keine vollständige Chip-EM/IR-Analyse durchführen. Die Verwendung von MPower ermöglicht es uns, unseren 7-nm-KI-Chip mit 24 Milliarden Transistoren auf unserer Serverfarm mit weniger Ressourcen und mit einer besseren Bearbeitungszeit zu betreiben, als wir es bisher für möglich gehalten hatten.
Sind Sie bereit, mehr über mPower zu erfahren?
Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten! Nehmen Sie heute Kontakt mit unserem Team auf:
Rufen Sie an: 1-800-547-3000
MPower-Beratungsdienste
Wir helfen Ihnen bei der Einführung, Bereitstellung, Anpassung und Optimierung Ihrer Energieanalyse-Umgebungen. Durch den direkten Zugang zu Technik und Produktentwicklung können wir auf tiefgreifendes Fach- und Fachwissen zurückgreifen.
Treten Sie der IC-Design-Community bei
Nehmen Sie an der Diskussion über neue Themen, Features, Inhalte und technische Experten teil.
Support-Center
Das Siemens Support Center bietet Ihnen alles an einem einfach zu bedienenden Ort -
Wissensdatenbank, Produktupdates, Dokumentation, Support-Fälle, Lizenz-/Bestellinformationen und mehr.