Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Gencellicon

Taktanalysator

Clock Analyzer ist ein Tool zur Visualisierung, Analyse und Überprüfung von Taktlogik. Es wird bei der Taktanalyse vor dem CTS und der Clocktree-Verifizierung nach dem CTS verwendet und hilft Designern, die Taktausbreitung und Topologie zu verstehen und Punkte zusammenzuführen, um Taktbaumprobleme, Skew-Gruppen und jegliche Moduskonflikte zu debuggen.

Erweiterte Timing-Constraint-Funktionen mit Excellicon

Die Übernahme ermöglicht es den SoC-Designern, den Designabschluss zu beschleunigen und die Korrektheit der Einschränkungen mit dem Management zu verbessern.

Warum Clock Analyzer?

Clock Analyzer generiert ein detailliertes visuelles Diagramm der Taktarchitektur, der Taktlogik, der Uhrtopologie und der Wellenformen, was zum Verständnis der Taktausbreitung im SOC beiträgt und das Taktdiagramm für eine einfache Lesbarkeit vereinfacht. Designer können die Taktlogik bei der Bestimmung der Uhrinteraktionen, Taktbaum-Ausnahmen, Skew-Gruppen, Moduskonflikte oder ähnliche Informationen untersuchen.

Häufig gestellte Fragen

Vor der Ausführung automatisierter CTS-Tools kann Clock Analyzer verwendet werden, um die Taktarchitektur zu untersuchen und ein detailliertes visuelles Diagramm der Taktlogik zu erstellen, einschließlich der Takttopologie und der zugehörigen Wellenformen, um die Taktausbreitung im gesamten SOC zu verstehen. Der Benutzer kann das gesamte Uhrnetzwerk automatisch visualisieren, mit der Flexibilität, logische und physische Hierarchien, kombinatorische Logik usw. interaktiv zu verwalten, um das Taktdiagramm für eine einfache Lesbarkeit und Dokumentation zu vereinfachen. Clock Analyzer kann auch verwendet werden, um beabsichtigte oder unbeabsichtigte Änderungen im Uhrnetzwerk zu erkennen, die während der RTL-Entwicklung häufig auftreten.