Herausforderungen bei der digitalen Implementierung
Das Management der Designkomplexität, der Leistungs-/Leistungs-/Bereichsziele und der Markteinführungszeit sind entscheidende Herausforderungen im modernen SoC-Design. Die Komplexität der Entwurfsregeln und der Zeitpunkt der Besprechung machen den Projektabschluss schwieriger denn je und erfordern einen Paradigmenwechsel in Bezug auf Ort und Route.
Schließung der Demokratischen Republik Kongo erreichen
Der umfangreiche Einsatz von Multi-Patterning-Technologie, EUV-Lithografie und Zellen mit unterschiedlicher Höhe erschwert die Platzierung und das Routing. Grundlegende Änderungen der Orts- und Route-Technologie sind erforderlich, um die Schließung der Demokratischen Republik Kongo effektiv zu erreichen.
Bereitstellung wettbewerbsfähiger PPA
Der Markt will ICs mit dem niedrigsten Stromverbrauch und der höchsten Leistung. Bahnbrechende Optimierungstechnologien können den Stromverbrauch minimieren und gleichzeitig Zeit- und Gebietsziele erreichen und die Entwicklungskosten kontrollieren.
Verkürzung der Zeit bis zum Abschluss
Eine genaue Schätzung des Zeitpunkts nach der Route ist schwieriger als je zuvor, da der Wire-/Via-Widerstand zunimmt. Vermeiden Sie Wiederholungen, verbessern Sie PPA und reduzieren Sie die Zeit bis zum Abschluss, indem Sie die detaillierte Routenübersicht zu einem früheren Zeitpunkt im Flow abrufen.
Place-and-Route is Shaking up Digital IC Design
PowerFirst implementation technology
Reduce total power consumption for power sensitive applications
Detail-Route-Centric synthesis
Realize fast design closure and solve advanced node high wire/via resistivity challenges
Certified by leading foundries
Certified by leading foundries through 4 nm and fast ramping on 3 nm certifications
Wir stellen vor: Aprisa: Eine Place-and-Route-Softwarelösung
Die Aprisa Place-and-Route-Plattform ist eine detailorientierte Routenlösung für die Herausforderungen der modernen digitalen IC-Implementierung.