Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Person in Schutzausrüstung, die Maschinen in einer industriellen Umgebung mit großen Metallkonstruktionen bedient
Digitale Implementierung von RTL zu GDS

Die digitale Implementierungslösung von Aprisa

Das Entwerfen an fortschrittlichen Prozessknoten erfordert die Bewältigung der zunehmenden Chip-Komplexität, kürzere Zeitpläne und höhere Entwicklungskosten. Die detailorientierte Architektur von Aprisa meistert diese Herausforderungen mit schnellerem Designabschluss und besser vorhersehbarem PPA für RTL-zu-GDS-Datenflüsse.

Aufnahme jetzt ansehen

Digitale Implementierung von RTL-to-GDS mit generativer und agentischer KI: powered by Aprisa AI und dem Siemens EDA AI System

Beschleunigen Sie das SoC-Design mit Place-and-Route-Technologie

Die digitale Implementierung von Aprisa ist eine RTL-zu-GDS-Lösung, die eine vollständige Synthese und Place-and-Route-Funktionalität für hierarchische Designs auf oberster Ebene und Implementierung auf Blockebene bietet. Es ist eine Korrelation der Tapeout-Qualität mit Signoff-Tools, sowohl für STA-Timing als auch DRC, reduziert den Designverschluss und sorgt für optimale Leistung, Leistung und Fläche (PPA).

Die digitale Implementierungslösung von Aprisa

Aprisa bietet vollständige RTL-zu-GDS-Unterstützung, einschließlich der physikalisch bewussten RTL-Synthese. Seine detailorientierte, routenorientierte Architektur mit einheitlichem hierarchischem Datenmodell und gemeinsamen Basismodulen sowie integrierten KI-Technologien ermöglicht einen schnelleren, vorhersehbareren Abschluss von PPA und eine schnelle Produktivitätssteigerung.

WICHTIGE MERKMALE

RTL-to-GDS für komplexe IC-Designs

Aprisa bietet komplette Funktionen für hierarchisches Design auf oberster Ebene und Implementierung auf Blockebene für komplexe digitale Designs. Seine detailorientierte, routenorientierte Architektur, das einheitliche hierarchische Datenmodell und die Shared Foundation Engines ermöglichen einen schnellen Projektabschluss und eine optimale Ergebnisqualität (QoR).

Select...

Die detaillierte, routenorientierte Architektur und das einheitliche hierarchische Datenmodell von Aprisa ermöglichen eine effiziente und häufige Kommunikation zwischen physikalisch bewusster RTL-Synthese, Platzierungsoptimierung, CTS-Optimierung und detailliertem Routing für eine verbesserte Ergebnisqualität, weniger Wiederholungen und schnellere Designkonvergenz.

An SVG diagram illustrating a flow from RTL to GDS with various stages and steps.
BESCHLEUNIGEN SIE DIE ENTWURFSABLÄUFE VON RTL ZU GDS

Vorteile der digitalen Implementierungssoftware von Aprisa

Aprisa liefert sofort optimales PPA. Dies hilft physischen Designern, den Aufwand bei jedem Schritt des RTL-zu-GDS-Workflows zu reduzieren und eine schnellere Markteinführung zu erreichen.

Entwickeln Sie Innovationen bei Ihrem SoC-Design

Aprisa-Ressourcenbibliothek

Egal, ob physische Designer hochkomplexe Designs implementieren oder in kürzester Zeit Tapeout durchführen möchten, Aprisa arbeitet fast sofort, um die PPA- und Designmetriken bereitzustellen, die für jedes digitale IC-Designprojekt am wichtigsten sind.

Chip mit Anschlüssen und Code

Lassen Sie uns sprechen

Kontaktieren Sie uns mit Fragen oder Kommentaren. Wir sind hier um zu helfen!