Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Übersicht

Digitale Umsetzung

Vereinfachung des digitalen Implementierungsprozesses für die analogen Designer

Werbebanner und Titel des Webinars

Resources für Digital Implementer

WICHTIGE MERKMALE

Digitale Umsetzung

Der Platzierungs- und Routing-Prozess wird direkt aus dem Layout-Editor L-Edit gestartet. Das beginnt mit einem Assistenten, der die komplexe Einrichtung vereinfacht, um die digitalen Timing- und Bereichsanforderungen zu erfüllen. Wenn es fertig ist, kann das resultierende digitale Design zusammen mit dem analogen Design integriert werden.

Umfassende RTL-to-GDSII-Implementierungsplattform

  • Physikalisch bewusste RTL-Synthese auf der Grundlage der patentierten „PlaceFirst“ -Technologie
  • Leistungsstarkes, zeitgesteuertes P&R mit Multi-Corner Multimode-Analyse- und Optimierungsarchitektur
  • Bodenplanung und Energieplanung
  • Uhrbaum-Synthese
  • Ketteneinfügung für DFT scannen
  • Entwurfsmethoden mit geringem Stromverbrauch
Digitale Umsetzung für den analogen Designer

Geht auf die digitalen Bedürfnisse des AMS-Designers ein

  • GUI-gesteuerter, vereinfachter Einrichtungsassistent in L-Edit und Zugriff auf Tcl-Skripte zur Anpassung
  • Optimal für analoge Knoten der Spezialprozesstechnologie bei 22 nm und höher
  • Angetrieben von branchenerprobten „Oasys“ -Synthese- und „Nitro“ -Orts- und Routing-Motoren von Siemens EDA
Analoges Mixed-Signal-Design mit großen digitalen Inhalten

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000