Übersicht
Schaltungsdesign
Ein analoger Mixed-Signal-Entwurfsablauf, der die Entwurfserfassung, den Simulationsaufbau, den Start und die Überprüfung der Ergebnisanalyse umfasst.<br/><br/>

Die wichtigsten Funktionen
Custom IC Design IC-Entwurfserfassung
S-Edit erhöht die Produktivität bei der Bearbeitung der komplexesten IC-Designs. Sobald der Schaltplan erstellt wurde, können die erforderlichen analogen Mixed-Simulationsläufe eingerichtet, gestartet und die Ergebnisse analysiert werden. Dann kann das schematisierte Layout verwendet werden, um den Layoutprozess zu steuern.
Behandelt Ihre komplexesten, vollständig kundenspezifischen Designs
- Nativ auf OpenAccess
- Mehrere Ansichten pro Zelle zur Unterstützung des analogen Mixed-Signal-Designs, einschließlich: SPICE-, Schema-, Verilog-, Verilog-A-, Layout-, Verilog-AMS-, VHDL- und VHDL-AMS-Ansichten
- Beschleunigt den Prozess vom Schaltplan zum Layout durch SDL und ECO
- Unterstützt von über 180 PDKs von mehr als 30 Gießereien
- Vollständig skriptfähig und erweiterbar mit der Befehlssprache TCL/TK

Umfassende Umgebung zur schematischen Erfassung
- Erweiterte Array- und Busunterstützung
- Unterstützung für vererbte Verbindungen
- Vergleicht zwei Schaltpläne und zeigt visuell die Unterschiede an.
- Kreuzprobe zwischen Schaltplan, Layout und Calibre LVS-Bericht mit Netz-/Gerätehervorhebung
- Konfigurierbare schematische Electrical Rule Checks (ERC)
- Integration mit Tools zur Versionskontrolle
- Sowohl unter Linux als auch unter Windows verfügbar

Einrichtung, Start und Anzeige der Ergebnisse der Simulation
- Sehen Sie sich schnell den Simulationsstatus „bestanden/nicht bestanden“ aller Simulationsläufe an
- Zurück, kommentieren Sie DC-OP-Simulationsergebnisse und AC-Kleinsignalparameter für Geräte direkt zum Schaltplan
- Es können mehrere Prüfstände für verschiedene Sätze von Simulationsanalysen oder Simulatoren definiert werden.
- Einfache Einrichtung von Sweeps, Corners, Monte Carlo und anderen Analysen
- Verfolgen und aggregieren Sie alle Simulationsmessungen für ein Projekt

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?
Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000