Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Schnittstellen für High-Speed-WLAN

Schnelle Schnittstellen — Virtuelles 5G

Veloce Virtual 5G Fronthaul ist eine komplette virtuelle Lösung zur Überprüfung der Designschnittstellen von Funkeinheiten, verteilten Einheiten und/oder Zentraleinheiten. Es funktioniert, indem es Ethernet-Fronthaul-Protokoll-Frames mit dem zu testenden Gerät (DUT) austauscht.

Warum Veloce Virtual 5G?

Die virtuelle 5G-Lösung umfasst eine Instanz der Ethg/EthG-DPI-Software, die auf dem Co-Model-Host läuft, wobei der virtuelle Ethernet-xRTL-Transaktor über Null-PHY (MII-Schnittstelle) oder einen speziellen MPG-Transaktor (PCS-Schnittstelle) innerhalb des Veloce-Emulators eine Verbindung zu einem DUT herstellt. EthG ist eine Softwareanwendung, die auf dem Co-Model-Host läuft, der mit dem Veloce-Emulator verbunden ist. Es instanziiert eine Reihe von BBUs (Basisbandeinheiten) oder RUs (Radio Units) mit eindeutigen benutzerdefinierten Konfigurationen und Funktionen. EthG generiert 5G-Ethernet-Fronthaul-Protokollstreams wie eCPRI, RoE, O-RAN oder Standard-Ethernet und sendet sie über EthG-DPI über einen hocheffizienten Veloce-Co-Model-Kanal an angeschlossene BBU- oder RU-DUT, die auf einem Emulator laufen. EthG empfängt und analysiert auch 5G-Fronthaul-Ethernet-Frames, die von DUT empfangen werden, zusammen mit einer gründlichen Analyse der Leistung und Validierung des empfangenen Datenverkehrs. Die EthG-Anwendung bietet die Möglichkeit, RU- oder DUT-DUT zu verifizieren, indem sie eine On-the-Fly-Umgebung erstellt, in der mehrere RUs und BBUs miteinander verbunden sind und miteinander kommunizieren.

Die Funktionen von Veloce Virtual 5G:

  • 10 G, 25 G, 50 G, 100 G Ethernet, eCPRI, RoE, JESD204, AXI-S CPRI
  • Hochflexible C- und U-Ebene-Funktionen mit den neuesten Erweiterungstypen und Optionen
  • Umfassende S-Ebene mit GPS, PTPv2, Synce/SSM, 1 PPS
  • M-plane Live-Netzwerkunterstützung mit DHCP, NETCONF/YANG
  • Zeitgenauigkeit im Nanosekundenbereich
  • Emulieren Sie O-RU oder O-DU
  • 5G-Verkehr generieren, erfassen, wiedergeben und analysieren
  • Virtuelles 5G-MIMO, Kanalmodellierung und HF-Analogmodellierung — generische FMU-Architektur
  • 5G-Referenzplattform mit Fronthaul mit verschiedenen 5G-Tools wie VTL CPRI, JESD usw.
  • Unterstützung im virtuellen Bereich, z. B. ein Trigger-on-HW-Ereignis
  • Unterstützung automatisierter Testumgebungen zum Starten der Übertragung, Airgap-Synchronisierung usw.
  • Regelbasiertes Debugging wie Scoreboards, Assertions, Timing und Fehlerinjektion und mehr
  • Pre- und Post-SI kompatibel — voll kompatibel mit Veloce X-STEP Flow
  • Fortgeschrittene O-RAN-Analytik (C/U-Ebene, S-Ebene)
  • Erweiterte Funktionen wie RoE-Subtyp 16, MACSec usw.
  • Hochleistungsemulation, eingerichtet mit allen anderen Veloce-Emulationsanwendungen wie Hycon, Power App usw.

Verwandte Ressourcen

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?

Unsere Produkt- und Vertriebsteams stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000 oder 1-503-685-8000

E-Mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Treten Sie der IC-Design-Community bei

Nehmen Sie an der Diskussion über neue Themen, Features, Inhalte und technische Experten teil.

Support-Center

Das Siemens Support Center bietet Ihnen alles an einem benutzerfreundlichen Ort — Wissensdatenbank, Produktupdates, Dokumentation, Support-Fälle, Lizenz-/Bestellinformationen und mehr.

EDA-Beratung

Wir helfen Ihnen dabei, maximale geschäftliche Auswirkungen zu erzielen, indem wir komplexe Technologie- und Unternehmensherausforderungen mit einer einzigartigen Mischung aus Entwicklungs- und Designerfahrung und Methodenkompetenz angehen.