Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Erzielen Sie schnelleres Debuggen und Entwickeln

Schnelle Workflow-Beschleunigung

Die Debug-Zeiten sind erheblich überhöht, wenn Testbench-Sequenzen wiederholt zum Testen, zur Wellenformgenerierung oder zum Versuch, schwer zu reproduzierende Bedingungen nachzubilden, ausgeführt werden müssen. Die Funktionen zur Workflow-Beschleunigung, Wiedergabe und Wiederherstellung reduzieren den Zeit- und Ressourcenverbrauch, indem Testbench-Wiederholungen reduziert werden.

Warum Veloce Workflow-Beschleunigung verwenden?

Das Veloce Workflow-Beschleunigungs-Toolset bietet die Möglichkeit, frühere Testbench-Läufe zu wiederholen und wiederherzustellen. Vermeiden Sie es, Testbench-Sequenzen erneut ausführen zu müssen, insbesondere solche, deren Ausführung viel Zeit in Anspruch nimmt, um einen gewünschten Zeitpunkt während der Emulation zu erreichen.

Funktionen zur schnellen Workflow-Beschleunigung:

  • Reduzieren Sie die Zeit, die Sie damit verbringen, darauf zu warten, dass wiederholte Prüfstände abgeschlossen sind oder einen bestimmten Punkt erreichen
  • Überspringen Sie lange Initialisierungssequenzen bei nachfolgenden Testbench-Läufen
  • Generieren Sie Wellenformen und aktivieren Sie Debug-Funktionen, ohne sie erneut ausführen zu müssen
  • Vermeiden Sie es, Testbench-Bedingungen aus früheren Durchläufen manuell replizieren zu müssen

Wesentliche Funktionen

Entwurf und Testbench-Wiederholung

Benutzer können das Verhalten abgeschlossener Durchläufe sowohl für das Design als auch für den Prüfstand wiederholen und überprüfen. Wiederholungen der Hardware-Description Language (HDL) und der Hardware-Verification Level (HVL) sind deterministische und exakte Nachbildungen des ursprünglichen Durchlaufs. Das bedeutet, dass Benutzer die Bedingungen von schwer reproduzierbaren Szenarien, denen sie begegnen, nicht mehr manuell replizieren müssen.

Ein Ingenieur, der ein Softwaresystem debuggt.

Führen Sie die Wiederherstellung der Umgebung durch

Checkpoints können verwendet werden, um eine Ausführungsumgebung auf einen früheren Zeitpunkt des Laufs zurückzusetzen. Diese können verwendet werden, um zu vermeiden, dass lange Initialisierungs- oder Startsequenzen erneut ausgeführt werden müssen, oder um zu den relevanten Abschnitten eines Tests für den zu prüfenden Designaspekt zu springen.

Mehrere Softwareanzeigen.

Spezifisches Debug für geistiges Eigentum (IP)

Die Workflow-Beschleunigung bietet die Option, Wiederholungen nur für vom Benutzer festgelegte Teile des Designs zu generieren. Indem das Replay nur auf bestimmte Komponenten beschränkt wird, kann der Benutzer Debug-Daten mit einer viel schnelleren Geschwindigkeit generieren, als wenn sie auf das gesamte Design angewendet würden, und er behält zudem nur die Sichtbarkeit der ausgewählten IP-Adressen.

Pseudocode für geistiges Eigentum.

Verwandte Ressourcen