Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Die Handhabung von Verifizierungspaketen neu definieren

Schnelle PCIe-Schnittstellen

Bietet revolutionäre Funktionen, um erhöhten Paketverkehr und Komplexität mühelos zu bewältigen.

Warum Veloce PCIe?

Da Design- und Verifizierungsmanager mit den Fortschritten bei den PCIe-Standards (Peripheral Component Internet) Schritt halten, steht Veloce PCIe Gen 7 an der Spitze und bietet revolutionäre Funktionen, um erhöhten Paketverkehr und Komplexität mühelos zu bewältigen. Unsere Lösung unterstützt jetzt den PCIe Gen7 0.9-Standard vollständig und gewährleistet eine nahtlose Integration in verschiedenen Anwendungsfällen, einschließlich Simulation, Beschleunigung, Transactor-Steuerung und der autonomen Traffic-Generierung von VirtuaLab. Veloce setzt neue Maßstäbe in der Analyse und Leistungsmessung auf Systemebene für hochmoderne Designs.

Veloce PCIe-Funktionen:

  • Unterstützung für den PCIe Gen7 0.9-Standard: Stellt die Einhaltung und nahtlose Interaktion mit der neuesten PCIe-Spezifikation sicher.
  • Verarbeitung von massivem Paketverkehr: Unterstützt das 4-5-fache des normalen Paketverkehrs und optimiert den Datenfluss für mehrere Hosts, Geräte, DUTs und Endpunkte.
  • Funktionen der Protokollanalyse: Implementieren Sie modernste Statistiken und Leistungsmessungen über gleichzeitige Schnittstellen mit einem realen Leistungs-Dashboard.
  • Umfassende Kompatibilität: Anpassungsfähig an Simulations-, Beschleunigungs- und Transactor-Testbench-Steuerungsanforderungen und erweitert auf die Funktionen von VirtuaLab zur autonomen Verkehrserzeugung und Geräteverwaltung.
  • Erweiterte Datenverkehrskontrolle: Kombinieren Sie PCIe- und CXL-Verkehr, einschließlich PCIe 5- und 6-Peer-to-Peer-Verkehr, mit reibungslosen Übergängen zwischen Flit- und Non-Flit-Modus.
  • Analyse auf Systemebene: Branchenführende Funktionen für Hyperscaler zur Überprüfung und Skalierung von Designs mit benutzerdefinierten Workloads.
  • Benutzerfreundliche Oberfläche: Bietet einen umfassenden Überblick über alle Instanzen zur Erfassung und Anzeige von Traffic, um den Arbeitsablauf zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

Verwandte Ressourcen

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000

Treten Sie der IC-Design-Community bei

Nehmen Sie an der Diskussion über neue Themen, Features, Inhalte und technische Experten teil.

Support-Center

Das Siemens Support Center bietet Ihnen alles an einem benutzerfreundlichen Ort — Wissensdatenbank, Produktupdates, Dokumentation, Support-Fälle, Lizenz-/Bestellinformationen und mehr.

EDA-Beratung

Wir helfen Ihnen dabei, maximale geschäftliche Auswirkungen zu erzielen, indem wir komplexe Technologie- und Unternehmensherausforderungen mit einer einzigartigen Mischung aus Entwicklungs- und Designerfahrung und Methodenkompetenz angehen.