Plattform für Software-Prototyping
Veloce proFPGA CS
Veloce ProFPGA CS ist die leistungsstärkste Software-Prototyping-Plattform, die für die Softwareverifizierung und die Validierung der Hardware-/Softwaresystemintegration optimiert ist. Dies ist eine hochflexible und erschwingliche Plattform, von einem FPGA bis hin zu mehreren Blades für sehr große Designs.
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000

Hochleistungs-Prototyping für die Softwareverifizierung
Die Software in den heutigen Produkten wird immer komplexer. Eine frühzeitige Überprüfung der Software ist der Schlüssel zum Produkterfolg und zur Markteinführungszeit. Veloce proFPGA CS ProFPGA-CS-Leistung, schnelle Schnittstellen und Skalierbarkeit ermöglichen es Softwareteams, Software lange vor der Verfügbarkeit von Silizium zu validieren und zu debuggen.
Leistung zuerst
Die Veloce proFPGA CS CS-Hardware wurde mit der höchstmöglichen Leistung als Hauptziel konzipiert. Leistung ist unerlässlich, um komplexe Software-Workloads zu verifizieren, das Betriebssystem zu starten und Anwendungen auf einer vollständig konfigurierbaren Prototyping-Plattform auszuführen, die auf die spezifischen Anforderungen des Projekts zugeschnitten ist. Das Veloce ProFPGA CS Desktop-System kann eine Leistung im Bereich von 100 MHz bieten.

Skalierbarkeit und Flexibilität
Veloce ProFPGA CS ist hochgradig skalierbar, von einem einzelnen Blade auf dem Schreibtisch bis hin zu Rackmontage-Konfigurationen mit mehreren Blades für Umgebungen mit mehreren Benutzern. Die Benutzer haben die Flexibilität, die Anzahl der FPGAs, der Verbindungen, der At-Speed-Protokollschnittstellen zu definieren, die den Überprüfungs- und Leistungsanforderungen des Projekts am besten entsprechen.

Schnelles Erheben
Veloce ProFPGA CS verfügt über eine automatische Software, um die Erstellung des Designs auf der Prototyp-Plattform zu beschleunigen. Die Veloce-Software macht die manuelle Aufgabe überflüssig, das Design so zu modifizieren, dass es FPGA-freundlich ist und keine Gefahr für das Timing darstellt, wenn es auf dem FPGA läuft. Die Software kann eine vollautomatische sowie benutzergeführte Partitionierung des Designs auf Multi-FPGA-Geräte durchführen.

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?
Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000
Treten Sie der IC-Design-Community bei
Nehmen Sie an der Diskussion über neue Themen, Features, Inhalte und technische Experten teil.
Schulung und Support
Greifen Sie auf detaillierte Anwendungshinweise für Benutzer, Schulungsressourcen und mehr zu.
EDA-Beratung
Wir helfen Ihnen dabei, maximale geschäftliche Auswirkungen zu erzielen, indem wir komplexe Technologie- und Unternehmensherausforderungen mit einer einzigartigen Mischung aus Entwicklungs- und Designerfahrung und Methodenkompetenz angehen.