Prototyping-Plattform für Unternehmen
Veloce Primo CS
Um die heutigen komplexen SoC-Designs mit ihrer ständig wachsenden Software zu verifizieren, ist eine neue Klasse von hardwaregestützter Verifikationsplattform erforderlich. Ein hoch skalierbares, FPGA-basiertes Prototyping-System für Unternehmen, das einen schnellen und kongruenten Übergang von der Emulation mit erheblichen Leistungssteigerungen bei der Laufzeit kombiniert.
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000

Skalierbare Kapazität und hohe Leistung
Die Blade-basierte Architektur von Veloce Primo CS bietet die Flexibilität, alle Workloads auszuführen, von kleinen IPs bis hin zu SoC-Designs mit mehreren Milliarden Gates. Eine gängige Kompilierungs- und Runtime-Software stellt sicher, dass das Design schnell erstellt wird. Mit den VP1902 Versal-FPGAs von AMD verbessert der Veloce Primo CS die Laufzeitleistung um das Fünffache oder mehr.
Schnelle und zuverlässige Entwurfserstellung
Veloce Primo CS verwendet dieselbe Kompilierungssoftware wie Veloce Strato CS. Das sorgt nicht nur für vollständige Kongruenz zwischen den Plattformen, es ermöglicht auch die schnelle Migration eines Designs von der Emulation zum Prototyping, oft innerhalb von Tagen statt Monaten. Veloce Primo CS teilt sich auch Runtime-Software mit Veloce Strato CS, sodass der Benutzer auf beiden Plattformen in derselben Umgebung bleibt, was die Benutzerfreundlichkeit und Produktivität steigert.

Leistung zur einfachen Ausführung von Software-Workloads
Veloce Primo CS wird in der Regel dasselbe Design etwa fünfmal schneller ausführen als Veloce Strato CS, sodass das Betriebssystem vollständig gestartet und Workloads in kürzerer Zeit abgeschlossen werden können. Das macht es zur idealen Plattform für die frühe Softwarevalidierung und Hardware-/Software-Integration. Aufgrund ihrer innovativen Hardwarearchitektur skaliert diese hohe Leistung mit der Kapazität, egal wie groß das Design ist, Sie werden immer eine Leistungssteigerung feststellen.

Die Kapazität für jedes Design, ob groß oder klein
Veloce Primo CS verfügt über eine Blade-basierte Architektur, die Flexibilität und Skalierbarkeit bietet, um Systeme zusammenzustellen, die der Kapazität des Veloce Strato CS von +40B-Gates entsprechen. Die Einzel-FPGA-Granularität und die Mehrbenutzerfunktionen ermöglichen es, heterogene Workloads effizient und ohne Kapazitätsverlust auszuführen. Jedes Veloce Primo CS-Blade kann bis zu 8 gleichzeitige Benutzer aufnehmen, das sind bis zu 128 Benutzer pro vollem Tower.

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?
Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.
Nehmen Sie Kontakt mit unserem Verkaufsteam auf: 1-800-547-3000 oder 1-503-685-8000
Treten Sie der IC-Design-Community bei
Nehmen Sie an der Diskussion über neue Themen, Features, Inhalte und technische Experten teil.
Schulung und Support
Greifen Sie auf detaillierte Anwendungshinweise für Benutzer, Schulungsressourcen und mehr zu.
EDA-Beratung
Wir helfen Ihnen dabei, maximale geschäftliche Auswirkungen zu erzielen, indem wir komplexe Technologie- und Unternehmensherausforderungen mit einer einzigartigen Mischung aus Entwicklungs- und Designerfahrung und Methodenkompetenz angehen.