Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Branchenführende HAV-Hardware

Veloce CS

Veloce CS ist die führende Plattform für Hardware, Software und Systemvalidierung, einschließlich der Veloce Strato CS CS-Emulationsplattform, der Veloce Primo CS Enterprise Prototyping Platform und der Veloce ProFPGA CS Software-Prototyping-Plattform, die die Anforderungen komplexer Chips, Software und Systeme erfüllen.

Sammlung von Veloce CS-Hardware, Strato CS, Primo CS, ProfPGA CS..
Die wichtigsten Funktionen

Antworten auf die Herausforderungen der fortgeschrittenen IC-Entwicklung

Heutige SoCs verfügen über eine höhere Logikdichte, serielle Hochgeschwindigkeitsdatenkommunikation und mehrere Logikprozessoren. Diese erhöhte Komplexität erfordert Einblick in die Hardware-, Software- und Systemintegration, um subtile Probleme zu verstehen, die bei der Inbetriebnahme von Silizium und Systemen auftreten können.

Kongruenz

Aufgrund der exakt gleichen Veloce-Hardware- und Veloce-Softwarearchitektur bietet das Veloce CS System eine hochgradig kongruente Umgebung für Hardware-, Software- und Systemverifizierungs- und Validierungsteams. Durch die Aktivierung exakt derselben Veloce-Lösungen und -Anwendungen haben Benutzer die Flexibilität, Umgebungen mit minimalem Aufwand von einer Plattform auf eine andere zu verschieben, um die höchste Produktivität zu erzielen.

HAV Strato CS-Funktion — Kongruenz

Leistung und Kapazität

Das Veloce CS-System nutzt die Blade-Verbindungstechnologie und die optische Verbindung und bietet die schnellste Leistung mit höchster Skalierbarkeit. Emulations- und Prototyping-Plattformen für Unternehmen skalieren von 40 MB bis über 40 GB und die Software-Prototyp-Plattform von einem FPGA bis zu einem 12-BG-Multi-Blade-System.

HAV-Bild mit Leistungskapazität

Zunehmende Softwareentwicklung

Softwareentwicklung und -validierung sind der Engpass im heutigen Systemdesignablauf in allen Branchen. Bis jetzt musste die Software warten, bis die RTL-Verifizierung abgeschlossen war. Das Veloce CS System zieht den Softwareentwicklungszyklus früher an, verifiziert Anwendungssoftware, ermöglicht Leistungs-/Leistungsanalysen auf Systemebene und führt Benchmarking des gesamten Systems in einer bestimmten Anwendungsumgebung durch.

HAV Veloce Strato CS CS-Funktionen — Software Rising

Konfigurierbarkeit

Das Veloce CS-System ermöglicht mehreren Teams von RTL-Designern und Softwarenutzern den gleichzeitigen Zugriff auf ein skalierbares System mit Flexibilität bei der Platzierung heterogener Workloads. Es ist eine On-Demand-Plattform, die sofort rekonfigurierbar ist und Designs unterschiedlicher Größe, Nutzungsmodi und Workloads unterstützt, um die Auslastung des Systems zu maximieren; und wird mit Platzierungssoftware geliefert, um die Produktivität zu maximieren.

HAV Veloce CS System Promo-Funktion — Konfigurierbarkeit